ÖLFLEX® TORSION D FRNC

Stíněný kabel odolný proti chladu a olejům pro flexibilní použití s torzním namáháním, bezhalogenový - 0,6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION D FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, napájecí + ovládací kabel 0,6/1 kV, kroucení smyčky větrné turbíny, -40 °C/+90 °C, HFFR/ LS0H, stíněný

  • Odolný proti torznímu namáhání, flexibilní za studena a odolný proti olejům pro drip loops
  • Bezhalogenový, vysoce odolný vůči šíření plamene, s nízkou hustotou kouře

Vhodný pro venkovní použití Odolnost proti plameni Bez halogenů Odolný proti chladu Mechanická odolnost Odolnost proti olejům Rušivé signály Odolný proti zkrutu UV odolný

CE RU EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX® TORSION D FRNC – stíněný
1150111
4 x 2.0 x 0.5 11.9 71 205
1150115
12 x 2.0 x 0.5 18.3 188 518
1150121
4 x 2.0 x 0.75 12.7 90 232
1150125
12 x 2.0 x 0.75 19.8 258 603
1150221
18 G 0.75 15.2 180 402
1150228
50 G 0.75 24.9 470 1079
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Pro pohyblivé použití nebo pevné uložení
  • Pro torzní namáhání ve větrných elektrárnách

Vlastnosti výrobku

  • Odolný vůči namáhání ve zkrutu do ±150 °/m a v kabelové smyčce (drip loop) ve větrných elektrárnách
  • Odolný proti povětrnostním vlivům, oděru, teplotě, UV záření (EN 50525-1/VDE 0285-525-1, EN 50618/VDE 0283-618, EN 50620/VDE 0285-620, EN ISO 4892-2/metoda A) a ozonu (EN 50396)
  • Odolný proti postříkání mořskou vodou a široce odolný proti olejům, vč. EN 60811-404 & UL OIL RES I + II
  • Chování při požáru:
    - bez halogenů (IEC 60754-1);
    - malá korozivnost (IEC 60754-2);
    - malá hustota kouře (IEC 61034-2);
    - odolný proti plameni (IEC 60332-3-24, příp. -25; IEC 60332-1-2)

Odkazy na normy / schválení

  • UL AWM Style 21288

Konstrukce

  • Vodič z velmi jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil ze směsi polyolefinu
  • Volitelné celkové stínění (verze D) pro utlumení elektromagnetického rušení prostřednictvím obložení pocínovanými měděnými dráty
  • Vnější plášť z bezhalogenové
    speciální směsi, barva černá (RAL 9005)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • Do 5 žil barevné dle HD 308, od 6 žil černé s bílými čísly (kromě PE)
  • Párové kabely pro přenos signálů podle DIN 47100

Konstrukce vodiče

  • VDE 0295/IEC 60228 tř. 6

Torzní aplikace ve větrných elektrárnách

  • TW-0 a TW-2, viz příloha T0

Minimální poloměr ohybu

  • Pohyblivé použití: 10x vnější průměr
  • Pevné uložení: 6x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • IEC: U0/U=0,6/1 kV; UL: 1 kV

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 4000 V
    Žíla/stínění: 2000 V

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +90 °C
    UL max. +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: buben
  • Jiná provedení na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.