ÖLFLEX® EB CY

Ovládací kabel pro použití v jiskrově bezpečných obvodech podle IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB CY – ovládací kabel PVC, flexibilní, stíněný a očíslovaný, s modrým vnějším pláštěm pro vnitřně zabezpečené obvody, U0/U: 300/500 V

  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr
  • Pro použití v jiskrově bezpečných obvodech s poždavky na druh ochrany 'i'
  • Odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům dle ISO 4892-2

Rušivé signály Dobrá chemická odolnost

CE EAC Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
ÖLFLEX® EB CY
0012640
2 X 0.75 6.2 43 56
0012641
3 X 0.75 6.5 52 70
0012642
4 X 0.75 7 61 95
0012643
5 X 0.75 7.7 72 108
0012644
7 X 0.75 8.3 89 168
0012645
12 X 0.75 10.9 138 216
0012646
18 X 0.75 12.7 211 315
0012647
25 X 0.75 14.8 280 435
0012650
2 X 1.0 6.5 51 84
0012651
3 X 1.0 6.8 62 110
0012652
5 X 1.0 8.1 88 156
0012653
7 X 1.0 8.8 112 192
0012654
12 X 1.0 11.5 185 285
0012655
18 X 1.0 13.9 268 395
0012656
25 X 1.0 15.9 354 656
0012660
2 X 1.5 7.1 65 87
0012661
3 X 1.5 7.5 82 112
0012662
5 X 1.5 8.9 119 148
0012663
7 X 1.5 9.9 154 193
0012664
12 X 1.5 13 268 365
0012666
25 X 1.5 17.9 530 734
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel

Kód značení žil

  • Černé s bílými čísly podle VDE 0293-1

Provozní kapacita

  • Žíla/žíla: ca 160 nF/km
    Žíla/stínění: ca 250 nF/km

Indukčnost

  • Ca 0,52 mH/km

Konstrukce vodiče

  • Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu

  • Příležitostně pohyblivé použití: 20x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Jmenovité napětí

  • U0/U: 300/500 V

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 3000 V
  • Žíla/stínění: 2000 V

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

Výhody

  • Prostorově úsporná instalace díky malým průměrům kabelů
  • Stínění kabelu ÖLFLEX® EB CY opletem z měděných drátů chrání přenos signálů v jiskrově bezpečných obvodech proti elektromagnetickému rušení
  • Použitelný venku

Oblasti použití

  • Pro jiskrově bezpečné obvody (druh ochrany -i- jiskrově bezpečné obvody) souladu s IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sekce 16.2.2
  • V prostředi náročném z hlediska EMC
    (elektromagnetické kompatibility)

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Vysoký stupeň pokrytí stínění, nepatrný vazební odpor (max. 250 Ω/km při 30 MHz)
  • Odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům dle ISO 4892-2

Odkazy na normy / schválení

  • Na základě EN 50525-2-51

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil z PVC LAPP P8/1
  • Žíly stočeny ve vrstvách
  • Ovinutí plastovou folií
  • Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
  • Vnější plášť z PVC, blankytně modrý (podobný RAL 5015)