ÖLFLEX® EB
Ovládací kabel pro použití v jiskrově bezpečných obvodech podle IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1
ÖLFLEX® EB – ovládací kabel PVC, flexibilní a očíslovaný, s modrým vnějším pláštěm pro vnitřně zabezpečené obvody, U0/U: 300/500 V
- CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr
- Pro použití v jiskrově bezpečných obvodech s poždavky na druh ochrany 'i'
- Odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům dle ISO 4892-2
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel
-
Kód značení žil
- Černé s bílými čísly podle VDE 0293-1
-
Provozní kapacita
- Žíla/žíla: ca 140 nF/km
-
Indukčnost
- Ca 0,52 mH/km
-
Konstrukce vodiče
- Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5
-
Minimální poloměr ohybu
- Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr
- Pevné uložení: 4x vnější průměr
-
Jmenovité napětí
- U0/U: 300/500 V
-
Zkušební napětí
- Žíla/žíla: 3000 V
-
Teplotní rozsah
- Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C
- Pevné uložení: -40°C až +80°C
-
Výhody
- Prostorově úsporná instalace díky malým průměrům kabelů
- Použitelný venku
Oblasti použití
- Pro jiskrově bezpečné obvody (druh ochrany -i- jiskrově bezpečné obvody) souladu s IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sekce 16.2.2
Vlastnosti výrobku
- Odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům dle ISO 4892-2
- Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
Odkazy na normy / schválení
- Na základě EN 50525-2-51
Konstrukce
- Lanko z jemných holých měděných drátů
- Izolace žil z PVC LAPP P8/1
- Žíly stočeny ve vrstvách
- Vnější plášť z PVC, blankytně modrý (podobný RAL 5015)