ÖLFLEX® CONTROL TM CY
Ovládací PVC kabel, 0,6/1 kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/OIL RES, CSA AWM, stíněný
ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, stíněný napájecí ovládací kabel z PVC 0,6/1 kV, Tray Exposed Run, větrná turbína
- Odolný proti zkrutu v kabelových smyčkách (drip loops)
- Široká oblast použití (NFPA 70/NEC)/ v souladu s NFPA 79 pro průmyslové stroje
- V souladu s EMC
Výhody
- Mnoho certifikací / typů použití
- Bez ochranných systémů: úspora nákladů a rychlá instalace
- Odstínění elektromagnetických polí
- venkovní použití v USA
Oblasti použití
- Průmyslové stroje, konstrukce zařízení v USA
- Nechráněný 600V provoz na kabelových lávkách v USA vč. 1,8m úseků Exposed Run pro verze s nejméně 3 vodiči
- Konformní s obráběcími stroji (UL) MTW
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
- V USA může být uložen venku nebo přímo v zemi (direct burial), podle UL 1277
Vlastnosti výrobku
- Odolný proti plameni podle CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
- Odolný proti olejům dle UL OIL RES I & II
- Technicky odolný proti UV záření a ozónu
- Vysoký stupeň pokrytí stínění, nepatrný vazební odpor (max. 250 Ω/km při 30 MHz)
- Vhodný pro aplikace s namáháním na zkrut, které jsou typické pro smyčku ve větrných elektrárnách
Odkazy na normy / schválení
- USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 žíly, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC[E323700], (UL) THHN/THWN(> 1,5 mm² /16 AWG) [E172162],UL AWM Style 20886 [E100338]
- Odolnost slunečnímu záření (Sun. Res.), přímá instalace do země (Dir. Bur.), kabel ponorného čerpadla (> 1,5 mm²/16 AWG, a < 8 vodičů), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Konstrukce
- Lanko z jemných holých měděných drátů
- Izolace žil z PVC s nylonovým obalem (PA skin)
- Hliníkem potažená fólie
- Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
- Vnější plášť ze speciálně vyvinutého termoplastického polymeru
- Barva vnějšího pláště: šedá
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel
-
Kód značení žil
- Černé s bílými čísly
-
Konstrukce vodiče
- Lanko z jemných holých měděných drátů
-
Torzní aplikace ve větrných elektrárnách
- TW-0 a TW-2, viz příloha T0
-
Minimální poloměr ohybu
- 6 x OD
-
Jmenovité napětí
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC),
WTTC 1000 V - UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U0/U = 600/1000 V
-
Zkušební napětí
- 2000 V
-
Ochranný vodič
- G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
- X = bez ochranného vodiče
-
Teplotní rozsah
- Příležitostně pohyblivé použití:
-25 °C až +90 °C (AWM: +105 °C)
Pevné uložení:
-40 °C až +90 °C (AWM: +105 °C) -
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 610 m nebo kruhy 8× 76 m).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.