Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
ÖLFLEX® FD 891 control cable
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon powerchain

ÖLFLEX® FD 891

Ovládací kabel; 12G0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; UL recognised; Vlečný řetěz

ÖLFLEX® FD 891 12G0,5

1026012

Přidat do porovnání produktů

Cena

9.740,18 Kč

(19.480,36 Kč/100 M)

Množství

Délka v metrech

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Vysoce flexibilní konstrukce kabelu znamená vynikající výkon výrobku.
  • Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo se zvýšeným zrychlením (výkonová třída LAPP „Core Line“).
  • Kratší stočení žil umožňuje velmi malé poloměry ohybu.
  • Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
  • Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
  • Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.

Komentáře

  • Při použití ve vlečných řetězech dodržujte prosím technickou montážní směrnici T3
  • Ohybové cykly a parametry použití viz výběrová tabulka A2-1

Použití

  • Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
  • Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
  • Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
  • Vhodný pro střední mechanické namáhání.
  • Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a má zvýšenou odolnost proti olejům.
  • Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.