ÖLFLEX® TRAY II
Ovládací kabel, 0,6/1 kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, CSA AWM
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600 V nebo AWM 1000 V, WET 75 °C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, napájecí + ovládací kabel z PVC, 0,6/1 kV, Tray – Exposed Run
- Odolný proti zkrutu v kabelových smyčkách (drip loops)
- Široká oblast použití (NFPA 70/NEC), v souladu s NFPA 79
- Venkovní použití v USA
Výhody
- Bez ochranných systémů: úspora nákladů a rychlá instalace
- Mnoho certifikací / typů použití
- venkovní použití v USA
Oblasti použití
- Průmyslové stroje, konstrukce zařízení v USA
- Nechráněný 600V provoz na kabelových lávkách v USA vč. 1,8m úseků Exposed Run pro verze s nejméně 3 vodiči
- Konformní s obráběcími stroji (UL) MTW
- V USA může být uložen venku nebo přímo v zemi (direct burial), podle UL 1277
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
Vlastnosti výrobku
- Odolný proti plameni podle CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
- Odolný proti olejům dle UL OIL RES I & II
- Odolný proti vodě dle UL 75 °C WET Rating
- Odolný proti UV záření (SUN RES), odolný proti ozónu
- Vhodný pro aplikace s namáháním na zkrut, které jsou typické pro smyčku ve větrných elektrárnách
Odkazy na normy / schválení
- USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Konstrukce
- Lanko z jemných holých měděných drátů
- Izolace žil z PVC s nylonovým obalem (PA skin)
- Vnější plášť ze speciálně vyvinutého termoplastického polymeru
- Barva vnějšího pláště: černá
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: ovládací kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Ovládací kabel
-
Kód značení žil
- Černé s bílými čísly
-
Konstrukce vodiče
- Lanko z jemných měděných drátů
-
Torzní aplikace ve větrných elektrárnách
- TW-0 a TW-2, viz příloha T0
-
Minimální poloměr ohybu
- 2 AWG (33.62 mm2) & smaller: 4 x OD
- 1 AWG (42.41 mm2) & larger: 6 x OD
-
Jmenovité napětí
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC),
WTTC 1000 V - UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V
-
Ochranný vodič
- G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem
- X = bez ochranného vodiče
-
Teplotní rozsah
- Příležitostně pohyblivé použití:
-25 °C až +90 °C (AWM: +105 °C)
Pevné uložení:
-40 °C až +90 °C (AWM: +105 °C) -
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
- Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 610 m nebo kruhy 8× 76 m).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.