ETHERLINE® kat.5e Flex

Kabely pro Ethernet kategorie 5e, třída D pro flexibilní použití - zkoušeny do 100 MHz

Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení; vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení 2 x nebo 4 x 2xAWG26/7

  • Kabel pro průmyslový Ethernet
  • Cat.5e
  • Vhodný pro patch kabely (max. 60 m)

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Bez halogenů Mechanická odolnost Robustní Rušivé signály

CULUS cRUus EtherNetIP

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průřez AWG Průměr žil v mm Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
2párová verze
Vnější plášť z bezhalogenové směsi
2170283
ETHERLINE® H Flex CAT.5e 2 x 2 x AWG26/7 1 5.6 19 43
Vnější plášť z PUR, bezhalogenový
2170284
ETHERLINE® P Flex CAT.5e 2 x 2 x AWG26/7 1 5.6 19 45
4párové provedení
Vnější plášť z bezhalogenové směsi
2170299
ETHERLINE® H Flex CAT.5e 4 x 2 x AWG26/7 1 6.1 25 48
Vnější plášť z PUR, bezhalogenový
2170300
ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4 x 2 x AWG26/7 1 6.1 25 54
Vnější plášť z PVC
2170486
ETHERLINE® Y Flex CAT.5e 4 x2 x AWG26/7 1 6.2 30 54
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Bezproblémová komunikace z úrovně senzor/aktor až na úroveň Internetu
  • Stíněný proti rušivým vlivům elektromagnetického pole
  • Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
  • Vhodný pro průmyslový ethernet v drsném průmyslovém prostředí
  • Kabely s pláštěm z PUR:
    napětí 1000 V dle UL pro uložení vedle napájecích kabelů

Oblasti použití

  • 2párové provedení: 10/100 Mbit/s pro průmyslový Ethernet
  • 4párové provedení: 10/100/1000 Mbit/s pro průmyslový Ethernet
  • Vhodný pro aplikace EtherCAT a EtherNet/IP
  • Pro flexibilní použití (lankový vodič ze 7 drátů)
  • Vhodný pro patch kabely (max. 60 m)

Vlastnosti výrobku

  • Vysoce kvalitní dvojité stínění eliminuje vlivy vysokofrekvenčních rušivých polí
  • Vnější plášť z PUR je v širokém rozsahu odolný proti minerálním olejům a oděru

Odkazy na normy / schválení

  • Kabely PUR: bez halogenů podle VDE 0472-815
  • PVC verze s aprobací UL/CSA (CMX)
  • PUR verze s aprobací UL AWM Style 21576
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Bezhalogenové kabely: bez halogenů podle IEC 60754-1, IEC 60754-2

Konstrukce

  • Lanko ze 7 holých měděných drátů
  • Izolace žil z pěnového polyolefinu
  • 2 nebo 4párové provedení
  • SF/UTP: měděný oplet a stínění plastovoufólií kašírovanou hliníkem jako celkovéstínění
  • Vnější plášť v provedení PVC, PUR nebo LSZH
  • Barva: modrá jako voda (podobná RAL 5021)
  • PVC jacket colour: green (similar to RAL 6018)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Špičkové provozní napětí

  • (ne pro silnoproudé účely)
    125 V

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    8 x vnější průměr
  • Pohyblivé použití:
    15x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 1000 V
  • Žíla/stínění: 500 V

Charakteristická impedance

  • 100 Ω dle IEC 61156-5

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení (PUR):
    VDE -30 °C až +80 °C
    UL/CSA -30 °C až +80 °C
    Pohyblivé použití (PUR):
    VDE -5 °C až +50 °C
    UL/CSA -5 °C až +80 °C
  • Kabel s pláštěm z bezhalogenové směsi
    Pevné uložení : -30 °C až +80 °C
    Pohyblivé použití: -5 °C až +60 °C
    Kabel s PVC pláštěm
    Pevné uložení : -40 °C až +80 °C
    Pohyblivé použití: -10 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Na vyžádání od nás obdržíte podrobný technický list. Uveďte konkrétní typ kabelu/rozměr.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.