Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
ETHERLINE® LAN Cat.5e U/UTP 4x2xAWG24
UKCA markedCE marked
flame-retardant

ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e

Ethernetový kabel; Pevné uložení; Cat.5e; U/UTP; PVC; šedá

ETHERLINE® LAN Cat.5e U/UTP 4x2xAWG24

2170950

Přidat do porovnání produktů

Cena

713,46 Kč

(1.426,92 Kč/100 M)

Množství

Délka v metrech

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
  • Cat. 5e výkon do 100 Mb/s.
  • K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH.
  • Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.

Použití

  • Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
  • Pro horizontální kabeláž na etáži s maximální délkou kabelu 100 m (z toho 90 m pro instalaci a 10 m na pracovišti).