Propojovací kabel ETHERLINE® kat.6A Flex

Připravený propojovací kabel na bázi našeho ETHERLINE® kat.7 FLEX.

Propojovací kabel ETHERLINE® kat.6A Flex

  • Další varianty na www.lappkabel.de/konfektionsfinder nebo na vyžádání.
  • Založeno na 2170934

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Odolnost proti plameni Bez halogenů Montážní čas Rušivé signály

EtherNetIP

Číslo výrobku Označení výrobku Délka m Hmotnost mědi kg/km Základní jednotka Bázová cena
2172327
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12X-S 1 28
2172328
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12X-S 2 56
2172329
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12X-S 3 84
2172330
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12X-S 5 140
2172332
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12X-S 10 280
2172334
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12X-S 20 560
M12 (kódování X), konektor na M12 (kódování X), přírubová spojka
2172335
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S 0,5 14
2172336
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12XF-S 1 28
2172337
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12XF-S 2 56
2172338
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12XF-S 3 84
2172339
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12XF-S 5 140
2172341
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12XF-S 10 280
2172343
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12XF-S 20 560
M12 (kódování X), přírubová spojka na M12 (kódování X), přírubová spojka
2172344
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S 0,5 14
2172345
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-M12XF-S 1 28
2172346
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-M12XF-S 2 56
2172347
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-M12XF-S 3 84
2172348
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-M12XF-S 5 140
2172350
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-M12XF-S 10 280
2172352
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-M12XF-S 20 560
M12 (kódování X), konektor na RJ45, konektor
2172380
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-RJ45 0,5 14
2172381
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-RJ45 1 28
2172382
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-RJ45 2 56
2172383
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-RJ45 3 84
2172384
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-RJ45 5 140
2172386
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-RJ45 10 280
2172388
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-RJ45 20 560
M12 (kódování X), přírubová spojka na RJ45, konektor
2172389
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-RJ45 0,5 14
2172390
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-RJ45 1 28
2172391
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-RJ45 2 56
2172392
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-RJ45 3 84
2172393
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-RJ45 5 140
2172395
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-RJ45 10 280
2172397
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-RJ45 20 560
RJ45, konektor na RJ45, konektor
2172362
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ45 0,5 14
2172363
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45 1 28
2172364
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-RJ45 2 56
2172365
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-RJ45 3 84
2172366
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ45 5 140
2172368
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-RJ45 10 280
2172369
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-RJ45 15 420
2172370
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ45 20 560
M12 (kódování X), konektor na volném konci
2172317
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-OE 0,5 14
2172318
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-OE 1 28
2172319
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-OE 2 56
2172320
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-OE 3 84
2172321
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-OE 5 140
2172323
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-OE 10 280
2172325
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-OE 20 560
M12 (kódování X), přírubová spojka na volném konci
2172353
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-OE 0,5 14
2172354
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-OE 1 28
2172355
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-OE 2 56
2172356
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-OE 3 84
2172357
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-OE 5 140
2172359
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-OE 10 280
2172361
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-OE 20 560
RJ45, konektor na volném konci
2172371
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-OE 0,5 14
2172372
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-OE 1 28
2172373
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-OE 2 56
2172374
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-OE 3 84
2172375
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-OE 5 140
2172377
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-OE 10 280
2172379
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-OE 20 560
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vhodný pro patch kabely (max. 60 m)
  • Plug & Play pro flexibilní řešení připojení

Oblasti použití

  • Cat.6A vhodný pro rychlost 10 Gbit/s
  • Konektor M12, kódování X, dle IEC 61076-2-109
  • Konektor RJ45, dle IEC 60603-7-51

Vlastnosti výrobku

  • Splnění požadavků podle norem CAT.6A, ISO/IEC 11801 a EN 50173
  • 4párové provedení: 10/100/1000 Mbit/s pro průmyslový Ethernet

Konstrukce

  • Lankový vodič 4x2xAWG26/7
  • Stočení žil do párů potlačuje vazby mezi žilami a účinně tím zabraňuje vzniku nežádoucích přeslechů
  • Vysoce kvalitní dvojité stínění eliminuje vlivy vysokofrekvenčních rušivých polí
  • Vnější plášť z bezhalogenové PUR směsi
  • Konfekcionovaný propojovací kabel s konektory dle norem
  • Barva vnějšího pláště zelená (podobná RAL 6018)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Class-Description: průmyslový patch kabel (stočené páry)

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    4 x vnější průměr
  • Pohyblivé použití: od 10x vnější průměr

Krytí

  • M12 -IP67
  • RJ45 - IP20

Kódování

  • M12: Standard X

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití: -30 °C až +80 °C (M12)
  • Pohyblivé použití: -40 °C až +70 °C (RJ45)

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.