21700129
Neřízený switch; Rozhraní:
ETHERLINE® ACCESS U08GT
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.358,47 Kč
(635.847,49 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- 8 gigabitových portů (10/100/1000Base-T(X)) pro maximální rychlosti přenosu dat.
- Rychle připraven k použití s minimální námahou při instalaci.
- Žádné přetížení sítě díky funkci "Broadcast Storm Protection" (lze aktivovat přepínačem).
- Možnost odesílání jumbo rámců pro vyšší datovou propustnost (lze aktivovat pomocí přepínače).
- Robustní provedení pro přímou montáž na 35mm DIN lišty.
- Tichý a bezúdržbový provoz bez ventilátoru.
Použití
- Pro použití v sítích na bázi sítě ethernet v automatizační technice.
- Pro použití v rozvaděči v drsném prostředí (stupeň krytí IP 30).
- Lze použít při teplotách od -10 °C do +60 °C.