ETHERLINE® ACCESS NF

Průmyslový router NAT s funkcí firewall

Průmyslové síťové přepínače pro ethernetová řešení ve Smart Factory.

  • Kompaktní konstrukce
  • Řešení na míru

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení

CE UL

Číslo výrobku Označení výrobku Typ Počet portů MTBF roků Základní jednotka Bázová cena
21700141
ETHERLINE® ACCESS NF04T Řízený 4x RJ45 >14,01
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kompaktní konstrukce s vysokou hustotou portů
  • Snížená náročnost instalace ve stávajících sítích
  • Snadná konfigurace přes webové rozhraní
  • Prostorově úsporná průmyslová montáž na DIN lištu

Oblasti použití

  • Průmyslové sítě

Vlastnosti výrobku

  • Porty RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
  • NAT (Basic NAT, NAPT) a předávání portů
  • Integrovaná funkce brány firewall
  • Segmentace sítě - rozsahy IP jsou možné v režimu NAT - od firmwaru V1.08.400

Odkazy na normy / schválení

  • UL 61010

Napájení

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Krytí

  • IP20

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +75 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.