21700140
ETHERLINE® ACCESS PNF
Řízený switch; PROFINET CC-B; Rozhraní: 4xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS PNF04T
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.490,06 Kč
(1.449.006,26 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici s 4, 8 nebo 16 porty (10/100BASE-T(X)).
- Extrémně prostorově úsporná, kompaktní konstrukce pro přímou montáž na 35mm DIN lištu.
- Prioritizace telegramů PROFINET s daty v reálném čase.
- Jednoduchá konfigurace a diagnostika přes PROFINET nebo webové rozhraní.
- Podporuje MRP (klient), LLDP, DCP a SNMP, umožňuje zrcadlení portů, diagnostické poplachy a podrobnou síťovou statistiku.
Použití
- Pro použití v sítích PROFINET automatizační techniky („Conformance Class B“).
- Pro použití v rozvaděčích (stupeň krytí IP 20).
- Varianty „PNF04“ a „PNF08“ lze používat v rozšířeném teplotním rozsahu od -40 °C do +75 °C.
- Variantu „PN16“ lze používat při teplotách -10 °C až +60 °C.