ETHERLINE® ACCESS U
Průmyslové neřízené ethernetové switche
Průmyslové síťové přepínače pro ethernetová řešení ve Smart Factory.
- Redundantní zdroj napájení
- Robustní kovové pouzdro pro instalaci na DIN lištách
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.
Výhody
- Redukujte celkové provozní náklady díky rychlé instalaci a omezení
- Flexibilní globální řešení od jednoho dodavatele
Vlastnosti výrobku
- Porty RJ45: 10/100 BaseT(X)
- Porty RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
- Velikost vyrovnávací paměti paketu: min. 1 Mbit
- "Broadcast storm protection"
- Napájení: 24 VDC (je možný redundantní zdroj napájení)
Odkazy na normy / schválení
- UL 61010
- Rázy IEC 60068-2-27
- Pád IEC 60068-2-32
- Vibrace IEC 60068-2-6
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 5.0 Class-Description: Síťový switch
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 6.0 Class-Description: Síťový switch
-
Napájení
- DC 24 V (18-30 V DC)
-
Krytí
- IP 30
-
Teplotní rozsah
- -10 °C až +60 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.