ETHERLINE® ACCESS UF

Průmyslové síťové přepínače pro ethernetová řešení ve Smart Factory.

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení

CE UL

Číslo výrobku Označení výrobku PL_TYP PL_TYPANSCHLUSS MTBF roků Základní jednotka Bázová cena
21700144
ETHERLINE® ACCESS UF05T Neřízený 5 >35,55
21700145
ETHERLINE® ACCESS UF08T Neřízený 8 >29,70
21700146
ETHERLINE® ACCESS UF16T Neřízený - >16,62
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

Oblasti použití

Vlastnosti výrobku

  • Porty RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)

Odkazy na normy / schválení

  • UL 61010

Krytí

  • IP20

Teplotní rozsah

  • -25 °C až +60 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.