ETHERLINE® ROBUST
Flexibilní použití
Průmyslový ethernetový kabel pro potravinářský průmysl, Cat.5e a Cat.7 PROFINET typ B, kabel pro Profinet se speciálním materiálem TPE, bezhalogenové průmyslové ethernetové kabely pro flexibilní použití
- Pro aplikace PROFINET
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Výhody
- Díky vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům, ozónu a UV záření a díky širokému teplotnímu rozsahu univerzálně použitelný ve vnitřních prostorech i venku
- Odolný proti bio olejům, tukům, voskům a jejich emulzím na rostlinné, živočišné nebo syntetické bázi
- Dobrá odolnost proti sloučeninám na bázi čpavku a bioplynům
- Dobrá odolnost proti studené a horké vodě a proti čisticím a chladicím prostředkům rozpustným ve vodě
- Vhodný pro čištění párou
Oblasti použití
- Pro flexibilní použití (lankový vodič ze 7 drátů)
- Výroba obráběcích a tvářecích strojů, lékařská technika, prádelny, myčky aut, chemický průmysl, kompostárny, čističky odpadních vod
- Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
- Pro průmyslovou sekundární a terciální kabeláž v souladu s EN 50173-3
ISO/IEC 24702
Vlastnosti výrobku
- UV odolný dle ISO 4892-2
- Bezhalogenové materiály
- Dobrá chemická odolnost proti hydraulickým kapalinám na bázi esterů
- Odolný proti ozónu dle EN 50396
- Nízká hustota kouře podle IEC 61034-2
Konstrukce
- Lanko ze 7 holých měděných drátů
- Izolace žil na bázi polyolefinu
- Stínicí oplet z pocínovaných měděných drátů
- Vnější plášť ze speciálního TPE
- Barva černá
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel
-
Minimální poloměr ohybu
- Pevné uložení:
8 x vnější průměr - Pohyblivé použití:
10 x vnější průměr -
Charakteristická impedance
- 100 Ω dle IEC 61156-6
-
Teplotní rozsah
- Pevné uložení: -50 °C až +80 °C
- Pohyblivé použití: -40 °C až +80 °C
-
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- PROFINET® je registrovaná obchodní značka sdružení uživatelů PROFIBUS (PNO).
- Na vyžádání od nás obdržíte podrobný technický list. Uveďte konkrétní typ kabelu/rozměr.
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.