ETHERLINE® SERVO DQ

Enkodérové kabely pro rozhraní systému DRIVE CLiQ

Průmyslový ethernetový kabel k enkodéru pro rozhraní systému DRIVE CLiQ, Cat.5e, s dalším párem žil pro napájení, vhodný pro vysoce flexibilní použití v energetických řetězech

  • Aplikace DRIVE CLiQ
  • Pro vysoce flexibilní použití

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Odolnost proti plameni Bez halogenů Energetický řetěz

C_RU EtherNetIP

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průřez AWG Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
2170937
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG 6.9 39 63
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoce flexibilní datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, splňuje nejvyšší požadavky na životnost i v drsných klimatických podmínkách.
  • Provedení Cat.5e
  • Vysoce kvalitní stínění proti elektromagnetickému rušení

Oblasti použití

  • Pro použití v energetických řetězech a trvale pohyblivých součástech strojů v suchých nebo vlhkých prostorech
  • Kabely pro enkodéry
  • 2párové provedení: 10/100 Mbit/s pro průmyslový Ethernet
  • Pro průmyslovou sekundární a terciální kabeláž v souladu s EN 50173-3
    ISO/IEC 24702

Vlastnosti výrobku

  • Vnější plášť z PUR odolný proti olejům a hydraulickým kapalinám
  • Enkodérový kabel Cat.5e vhodný pro vlečné řetězy
  • Bez halogenů dle VDE 0472-815

Odkazy na normy / schválení

  • UL AWM Style 20987
  • Odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Konstrukce

  • Datové páry: 26AWG (z 19 drátů)
    Napájecí pár: 22AWG (z 19 drátů)
  • Uspořádání: datové žíly stočeny do párů, napájecí žíly vzájemně stočeny
  • Izolace žil z polyetylenu (PE)
  • Stínění: ovinutí hliníkem kašírovanou fólií v kombinaci s pocínovaným měděným opletem
  • Vnější plášť z bezhalogenové PUR směsi
  • Barva vnějšího pláště zelená (RAL 6018)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr
  • Pohyblivé použití:
    8 x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 1500 V
  • Žíla/stínění: 1000 V

Charakteristická impedance

  • 100 Ω ± 15%

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení: -40°C až +80°C
  • Pohyblivé použití:
    -30 °C až +70 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.