ETHERLINE® TRAIN
Kabely pro Ethernet dle EN 50264-3-1 typu XM pro náročné aplikace v železniční dopravě
Průmyslové ethernetové kabely pro kolejová vozidla a železniční aplikace, podle EN 50264
- Splňuje EN 50264-3-2 typ XM a EN 45545-2
-
Cat.5e pro přenosy do 100 / 1000 MBit/s
Cat.6A & Cat.7 vhodné pro 10 GBit/s
Výhody
- Dobrá chemická odolnost
- Odolný proti mechanickým vlivům v drsných podmínkách prostředí
- Rozšířený teplotní rozsah
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Oblasti použití
- Pro použití v kolejových vozidlech a autobusech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Vhodný pro aplikace jako jsou kamerové systémy, informační systémy pro cestující, zařízení pro odbavení cestujících aj.
- Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí
Vlastnosti výrobku
- Chování při hoření podle EN/IEC:
- Bez halogenů dle EN 60754-1
- Nekorozivní plyny dle EN 60754-2
- Bez fluoru dle EN 60684-2
- Bez toxických plynů dle EN 50305
- Nízká hustota kouře dle EN 61034-2
- Odolný vůči šíření plamene EN 60332-1-2
- Bez šíření planeme dle EN 60332-3-25 - Chování při hoření podle NF: - nízká toxicita zplodin hoření dle NF X 70-100 - nízká hustota kouře dle NF X 10-702 - žádné šíření plamene dle NF C 32-070, Kat. C1 a C2
- Chemické vlastnosti:
- Odolný vůči olejům dle EN 50264-1
- Odolný vůči palivům dle EN 50264-1
- Odolný vůči kyselinám dle EN 50264-1
- Odolný vůči zásadám dle EN 50264-1
- Odolný vůči ozónu dle EN 50264-3-2
Odkazy na normy / schválení
- Elektrické požadavky dle IEC 61156-6
- EN 50264-1
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Konstrukce
- Lanko ze 7 pocínovaných měděných drátů
- Izolace žil na bázi polyolefinu
- Cat.5e: SF/UTP - celkové stínění měděným opletem a hliníkem kašírovanou fólií
- Cat.6A/Cat.7: S/FTP - stínění párů plastovou fólií kašírovanou hliníkem, celkové stínění měděným opletem
- Vnější plášť ze směsi polymeru EM 104zesítěné elektronovým paprskem
- Barva vnějšího pláště černá
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Datový kabel
-
Špičkové provozní napětí
- (ne pro silnoproudé účely)
125 V -
Minimální poloměr ohybu
- Pohyblivé použití:
10 x vnější průměr - Pevné uložení:
8 x vnější průměr -
Zkušební napětí
- Žíla/žíla: 1000 V
- Žíla/stínění: 1000 V
-
Charakteristická impedance
- 100 Ω dle IEC 61156-6
-
Teplotní rozsah
- Pevné uložení:
-45 °C až +90 °C - Pohyblivé použití: -35 °C až +90 °C
-
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- PROFINET® je registrovaná obchodní značka sdružení uživatelů PROFIBUS (PNO).
- Na vyžádání od nás obdržíte podrobný technický list. Uveďte konkrétní typ kabelu/rozměr.
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.