ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

Flexibilní použití

Kabely pro průmyslový Ethernet kat. 5 pro pohyblivé použití, pro PROFINET aplikace typu B, provedení 2x2xAWG22/7; vnější plášť z PVC nebo FRNC, schválení UL

  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr
  • Pro PROFINET typu B
  • Flexibilní použití

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Vhodný pro venkovní použití Odolnost proti plameni Rušivé signály UV odolný

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průřez AWG Průměr žil v mm Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Vnější plášť z PVC
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,3 67
Vnější plášť FRNC
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,2 65
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Použití pro PROFINET typu B
  • Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
  • Stíněný proti rušivým vlivům elektromagnetického pole
  • Vhodný pro průmyslový ethernet v drsném průmyslovém prostředí
  • 2párové provedení: 10/100 Mbit/s pro průmyslový Ethernet

Oblasti použití

  • Pro průmyslovou sekundární a terciální kabeláž v souladu s EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Zapojení strojů, přístrojů a rozvaděčů
  • Vhodný pro aplikace EtherCAT a EtherNet/IP
  • Pro flexibilní použití (lankový vodič ze 7 drátů)

Vlastnosti výrobku

  • Odolný proti plameni podle CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Provedení Cat.5
  • Verze FRNC: bezhalogenový a odolný vůči šíření plamene
  • Konstrukce kabelu Fast Connect (FC)

Odkazy na normy / schválení

  • Aprobace UL/CSA (CMG)
  • ETHERLINE®PN Cat.5 Y FLEX FC:ECOLAB®
    Průmyslový standard pro inovace a efektivitu v oblasti profesionálního čištění a dezinfekce

Konstrukce

  • Lanko ze 7 pocínovaných měděných drátů
  • Izolace žil: PE nebo PP
  • Hvězdicová čtyřka
  • Vnitřní plášť z PVC nebo z FRNC
  • Celkové stínění měděným opletem a hliníkem kašírovanou plastovou fólií
  • Materiál pláště PVC nebo FRNC
  • Barva vnějšího pláště zelená (podobná RAL 6018)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Špičkové provozní napětí

  • (ne pro silnoproudé účely)
    125 V

Minimální poloměr ohybu

  • FRNC:
    Pevné uložení: 3x vnější průměr
    Pohyblivé použití: 7,5x vnější průměr
  • PVC:
    Pevné uložení: 3x vnější průměr
    Pohyblivé použití: 7x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 2000 V
  • Žíla/stínění: 2000 V

Charakteristická impedance

  • 100 Ω ± 15%

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení:
    FRNC: -25 °C až +80 °C
    PVC: -40 °C až +80 °C
    Pohyblivé použití:
    FRNC: -25 °C až +80 °C
    PVC: -20 °C až +60 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • PROFINET® je registrovaná obchodní značka sdružení uživatelů PROFIBUS (PNO).
  • Na vyžádání od nás obdržíte podrobný technický list. Uveďte konkrétní typ kabelu/rozměr.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.