Office Patchcord kat. 5e RJ45

Office propojovací kabel kat.5e, RJ45-RJ45

Patch kabel vhodný pro spojení dvou počítačů bez použití centrálního aktivního komponentu. Kabel lze použít např. pro instalace v budovách.

Bez halogenů Rušivé signály

Číslo výrobku Označení výrobku Délka m Základní jednotka Bázová cena
F/UTP patch kabel CAT.5e
CE6547
F/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY 0,5
CE6548
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1m GY 1
CE6549
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY 1,5
CE6550
F/UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY 2
CE6551
F/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY 3
CE6552
F/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY 5
CE6553
F/UTP Patch Cable CAT.5e 7,5m GY 7,5
CE6554
F/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY 10
CE6555
F/UTP Patch Cable CAT.5e 15m GY 15
CE6556
F/UTP Patch Cable CAT.5e 20m GY 20
S/FTP patch kabel CAT.5e
CE6647
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY 0,5
CE6648
Patch kabel RJ45 CAT.5e S/FTP 1,0m 1
CE6649
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY 1,5
CE6650
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY 2
CE6651
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY 3
CE6652
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY 5
CE6653
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 7,5m GY 7,5
CE6654
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY 10
CE6655
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 15m GY 15
CE6656
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 20m GY 20
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Vnitřní použití
  • Instalace v budovách

Vlastnosti výrobku

  • F/UTP patch kabel CAT.5e
  • Stínění fólií, 300 MHz, šedý, FRNC, s konektorem Hirose TM 11, k dodání i v jiných barvách, osazení podle TIA/EIA 568B
  • S/FTP patch kabel CAT.5e
  • Stíněný folií a opletem, 300 MHz, šedý, FRNC, s konektorem Hirose TM 11, k dodání také v jiných barvách, zapojení dle TIA/EIA 568B

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Měděný patch kabel (kroucená dvoulinka)

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Propojovací kabel měď

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Na vyžádání i v jiných barvách
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.