S/FTP křížený patch kabel RJ45 Cat.5e

Propojovací kabel je vhodný pro spojení dvou počítačů bez použití centrálního aktivního komponentu. Kabel má je stíněný měděným opletením a vnější plášť je vyrobený z bezhalogenové směsi.

Cat.5e

Bez halogenů

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Délka m Základní jednotka Bázová cena
Křížený patch kabel
CE6660 Crossover Patchkabel RJ45 CAT.5e S/FTP 2,0m červená 2
CE6661 Crossover Patchkabel RJ45 CAT.5e S/FTP 3,0m červená 3
CE6662 Crossover Patchkabel RJ45 CAT.5e S/FTP 5,0m červená 5
CE6664 Crossover Patchkabel RJ45 CAT.5e S/FTP 10,0m červená 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • Pro spojení dvou počítačů bez použití centrálního aktivního komponentu (hub, switch...)
  • SF/UTP: měděný oplet a stínění plastovoufólií kašírovanou hliníkem jako celkovéstínění
  • Vnější plášť z bezhalogenové směsi odolné proti plameni
  • Konektory Hirose TM 11
  • Barva vnějšího pláště a ochranných pouzder červená

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Měděný patch kabel (kroucená dvoulinka)

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Propojovací kabel měď

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.