Konektor RJ45 Cat.5 Stewart SS37

Konfekcionovatelný konektor RJ45, pro datové přenosy do 100 Mb/s; vhodný pro průmyslové a kancelářské prostředí; Stewart SS37

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
CE6323 Konektor RJ45 Cat.5 Stewart SS37
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Stewart je registrovaná obchodní značka firmy Bel Fuse Inc.
  • Na vyžádání i v jiných barvách
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Klasifikace

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Vlastnosti výrobku

  • Stíněné provedení
  • Vhodný pro vodiče s plným jádrem AWG24 a lankovým jádrem AWG26
  • Rozsah dodávky: včetně ochrany proti nadměrnému ohybu kabelu a vodicí lišty
  • Ochranné pouzdro: světle šedá
  • Max. Ø vnějšího pláště: 5,72 mm