LANmark-6 RJ45 patch kabel

Patch kabel zajišťuje vysokorychlostní datový přenos a poskytuje možnost propojení konsolidačních uzlů pro co nejvyšší flexibilitu systému.

Rušivé signály Bez halogenů

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Délka m Základní jednotka Bázová cena
LANmark-6 RJ45 patch kabel
CE6147 LANmark-6 RJ45 Patchcord 0,5m oranžová 0,5
CE6148 LANmark-6 RJ45 Patchcord 1,0m oranžová 1
CE6149 LANmark-6 RJ45 Patchcord 1,5m oranžová 1,5
CE6150 LANmark-6 RJ45 Patchcord 2,0m oranžová 2
CE6151 LANmark-6 RJ45 Patchcord 3,0m oranžová 3
CE6152 LANmark-6 RJ45 Patchcord 5,0m oranžová 5
CE6154 LANmark-6 RJ45 Patchcord 10,0m oranžová 10
CE6155 LANmark-6 RJ45 Patchcord 15,0m oranžová 15
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • 10 Gigabit Ethernet
  • Propojovací kabel, který plně odpovídá Cat.6, zvyšuje výkon kanálu na maximum a jako součást kabeláže LANmark-6 třídy E překračuje požadavky ISO/IEC 11801:2002. Důsledkem je vyšší rychlost datového přenosu a možnost připojení konsolidačních bodů pro maximální flexibilitu systému
  • Bezhalogenový plášť, odolný proti plameni, s nízkou tvorbou kouře
  • Stíněné provedení

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Měděný patch kabel (kroucená dvoulinka)

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Propojovací kabel měď

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.