Office Patchcord kat. 6 RJ45

Office propojovací kabel kat.6, RJ45-RJ45

Propojovací kabel pro použití na pracovištích (terciální oblasti) je vhodný pro spojování různých koncových zařízení a jako součást strukturované kabeláže budov.

Rušivé signály Bez halogenů

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Délka m Základní jednotka Bázová cena
S-FTP propojovací kabel KAT.6
CE6847
S/FTP patch kabel CAT.6 0,5m, šedý šedá 0,5
CE6848
S/FTP patch kabel CAT.6 1m, šedý šedá 1
CE6849
S/FTP patch kabel CAT.6 1,5m, šedý šedá 1,5
CE6850
S/FTP patch kabel CAT.6 2m, šedý šedá 2
CE6851
S/FTP patch kabel CAT.6 3m, šedý šedá 3
CE6852
S/FTP patch kabel CAT.6 5m, šedý šedá 5
CE6853
S/FTP patch kabel CAT.6 7,5m, šedý šedá 7,5
CE6854
S/FTP patch kabel CAT.6 10m, šedý šedá 10
CE6855
S/FTP patch kabel CAT.6 15m, šedý šedá 15
CE6856
S/FTP patch kabel CAT.6 20m, šedý šedá 20
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Oblasti použití

  • Vnitřní použití
  • Na pracovištích (v terciální sféře) pro připojení různých koncových zařízení v rámci "strukturované kabeláže"

Vlastnosti výrobku

  • S konektorem Hirose TM 21
  • Bez halogenů
  • Osazení dle TIA /EIA 568B
  • Barva šedá (na vyžádání i v jiných barvách)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Měděný patch kabel (kroucená dvoulinka)

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Propojovací kabel měď

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Na vyžádání i v jiných barvách
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.