Konektory RJ45 kat.6AHirose TM31

Konektor RJ45 Cat.6A, třída EA do 500 MHz

Konektor RJ45 pro osazení na místě; vhodný pro kanál třídy E do 500 MHz (Cat.6A), pro průmyslové použití a kancelářské prostředí; Hirose TM31

Číslo výrobku Označení výrobku Max. vnější průměr kabelu mm Max. Ø žíly vč. izolace Vodič ze 7 drátů AWG Základní jednotka Bázová cena
24441256
Konektor RJ45 Cat.6A Hirose TM31 GY 6 1 27-24
24441258
Konektor RJ45 Cat.6A Hirose TM31 BK 6 1 27-24
24441259
Konektor RJ45 Cat.6A Hirose TM31 RD 6 1 27-24
24441260
Konektor RJ45 Cat.6A Hirose TM31 GN 6 1 27-24
24441261
Konektor RJ45 Cat.6A Hirose TM31 BU 6 1 27-24
24441262
Konektor RJ45 Cat.6A Hirose TM31 YE 6 1 27-24
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Konektory RJ45 KAT.6AHirose TM31
  • Pro rychlosti přenosu dat do 500 MHz

Vlastnosti výrobku

  • Jednoduchá manipulace

Odkazy na normy / schválení

  • Cat.6A podle ISO/IEC 11801

Konstrukce

  • Konektor (včetně ochrany proti zlomu a vodící lišty)
  • Vhodné pro vodiče s lankovým jádrem: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
  • Plně stíněný

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Krytí

  • IP 20

Teplota okolí (provozní)

  • -25 °C .. +60 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.