UNITRONIC® LAN 1000 kat. 7 OUTDOOR

Ethernetový kabel kategorie 7, třída F - zkoušený do 1000 MHz, vhodný pro venkovní použití a pro uložení do země

Datový kabel pro primární, sekundární a terciální kabeláž je vhodný pro používání v exteriérech, je určen obzvláště pro přímé uložení do země a je odolný proti UV.

  • Datové kabely pro primární, sekundární a terciální kabeláž s pláštěm z PE pro venkovní použití
  • Vhodný pro přímé uložení do země

Vodotěsná Rušivé signály Vhodný pro venkovní použití

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průřez AWG Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Vhodný pro přímé uložení do země, příčně vodotěsný
2170198
1000 S/FTP Cat.7 (L)PE 4 x 2 x AWG23/1 10.0 34 90
Vhodný pro přímé uložení do země
2170197
1000 S/FTP Cat.7 PE 4 x 2 x AWG23/1 9.6 34 75
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Pro venkovní použití a uložení do země
  • Odolný proti UV záření, podélně a příčně vodotěsný
  • LAN kabely pro strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801

Oblasti použití

  • Pro venkovní použití
  • Vhodný pro přímé uložení do země
  • Délka kabelu v terciální oblasti (horizontální prostory, poschodí) by dle norem ISO/IEC 11801, resp. EN 50173 neměla překročit 100 m (90 m v kabelovém kanále a 10 m v prostoru pracoviště)

Vlastnosti výrobku

  • Přenos digitálních a analogových datových signálů
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T
    IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; sdílení kabelů
    IEEE 802.3at: vhodný pro PoE

Odkazy na normy / schválení

  • Kabely LAN Cat.7 od společnosti Lapp Kabel pro strukturovanou kabeláž splňují požadavky podle EIA/TIA-568, TSB36 a ISO/IEC 11801, resp. EN 50173 (třída F)

Konstrukce

  • Plné jádro
  • S/FTP: stínění párů plastovou folií kašírovanou hliníkem, celkové stínění měděným opletem
  • Izolace žil: pěnový polyolefin
  • Vnější plášť z PE
  • Barva černá (RAL 9005)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Minimální poloměr ohybu

  • Při montáži:
    10 x vnější průměr
  • Pevné uložení:
    4x vnější průměr

Střední vlnový odpor

  • 100 Ω ± 15%

Teplotní rozsah

  • Při montáži:
    -10 °C až +50 °C
  • Provoz:
    -30 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh 100 m; buben 500, 1000 m
  • Na vyžádání od nás obdržíte podrobný technický list. Uveďte konkrétní typ kabelu/rozměr.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.