Nástroj pro ukládání vodičů LSA+

Speciální nástroj je určen pro vsazování a stříhání jednotlivých žil do datové zásuvky nebo patch panelu.

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
CE5076 Nástroj pro ukládání vodičů LSA+
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • Nástroj LSA+ pro vkládání jednotlivých žil do datové zásuvky nebo patch panelu
  • Žíly jsou do zařezávací svorkovnice správně vloženy a zároveň odstřiženy

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-Description: Special tool for telecommunication technique

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Speciální nástroj pro komunikační techniku

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.