Čelní deska 19" 1HE Cat.6A

Přední panel vhodný pro trvalou instalaci s možností osazení až 24 porty. Panel má pevnou kovovou strukturu a čísla portů jsou natištěna na přední panel.

Speciálně pro zásuvku RJ45 Cat.6A

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
24441122 Čelní deska 19" 1HE Cat.6A
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • 19" patch panel, modulární pro pevnou instalaci
  • Pro 24 portů
  • Pevná kovová konstrukce
  • Rozměry: 19" - 1RU
  • Barva šedá (RAL 7035)
  • Neosazený
  • Včetně odlehčení tahu a kabelových vázacích pásek
  • Čísla portů jsou vytištěna na čelním panelu
  • Vyrovnávání potenciálu pomocí dodávané zemnicí sady (0,3 m)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box / pouzdro pro vestavěnou montáž do zdi / stropu

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Zásuvka, pouzdro pro montáž na stěnu/strop

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.