Datová spojka LSA+

Pomocí datové spojky lze prodloužit instalaci kabelů, resp. opětovně spojit poškozené kabely, aniž by bylo nutné nově pokládat kompletní kabelový segment

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
CE6382
Spojovací článek LSA+ CAT.6
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • Pomocí datové spojky lze prodloužit instalaci kabelů, resp. opětovně spojit poškozené kabely, aniž by bylo nutné nově pokládat kompletní kabelový segment
  • Vstup kabelu 7,5 mm
  • Šroubovatelné pro odlehčení tahu
  • Lepicí páska pro upevnění

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modular connector

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární nástrčná spojka

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.