Easy Termination Tool

Velmi přesné a rychlé odstranění stínění na párech žil u kabelů PiMF. Vestavěný držák pro Wire-Manager usnadňuje vkládání žil.

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
60503 Easy Termination Tool
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Pozor! Pro instalaci GG45 je předepsáno použití nářadí Easy Termination Tools.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-Description: Special tool for telecommunication technique

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Speciální nástroj pro komunikační techniku

Vlastnosti výrobku

  • Velmi přesné a rychlé odstranění stínění na párech žil u kabelů PiMF
  • Všechny stínicí fólie jsou odstraněny v přesně stejných délkách. Přitom jsou vzdálenosti čtyř fóliových stínění navzájem přeneseny na prostorové podmínky GG45
  • Vestavěný držák pro Wire-Manager usnadňuje vkládání žil. Jednoduchá manipulace, rychlé a reprodukovatelné výsledky odizolování
  • Návod k použití je součástí dodávky. Zářezové svorky jsou seřízené a vyměnitelné