Modulární patch panel výsuvný

Modulární vytahovací panel s vysuvnou čelní stěnou o 45°. Výklopná čelní stěna umožňuje jednoduchou a rychlou instalaci, snadnou údržbu (kluzný mechanizmus).

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
60124 Modulární patch panel výsuvný
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • 19" patch panel, modulární, výsuvný
  • Vysouvací o 45° výklopná čelní stěna umožňuje jednoduchou a rychlou instalaci, snadnou údržbu (kluzný mechanizmus)
  • 24 připojení s integrovanou protiprachovou ochranou
  • Kompatibilní se všemi konektory SnapIn
  • Pevná kovová konstrukce
  • Flexibilní štítek pro systém číslování
  • Rozměry: 19" – 1RV – 125 mm
  • Barva světle šedá (RAL 9002)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box / pouzdro pro vestavěnou montáž do zdi / stropu

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Zásuvka, pouzdro pro montáž na stěnu/strop

  • Zásuvka je neosazená – bez konektorů SnapIn!
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.