Svorky Keystone pro konektory EVO Snapln

Černé třmeny Keystone jsou vhodné pro konektory EVO Snap-in a pro tloušťku stěny mezi 1,5 a 1,75 mm.

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
61203 Svorky Keystone pro konektory EVO Snapln
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • Červené svorky Keystone pro LANmark EVO SnapIn na formát Keystone (tloušťka stěny 1,5–1,75 mm)
  • Vhodné pro konektory EVO SnapIn
  • Nevhodné pro konektory GG45

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box / pouzdro pro vestavěnou montáž do zdi / stropu

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Zásuvka, pouzdro pro montáž na stěnu/strop

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.