UNITRONIC® LAN FLEX

Datové kabely vhodné pro patch kabely

LAN kabely s dobrou flexibilitou pro jednoduchou instalaci ve ztísněných prostorových podmínkách. Kabel je vhodný pro propojení zařízení uvnitř rozvaděčů.

Vhodný pro patch kabely (max. 60 m)

Bez halogenů Rušivé signály

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průřez AWG Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Vnější plášť z PVC
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.5 22 39
Bezhalogenová provedení
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4 x 2 x AWG26/7 6.2 21 40
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pro přímé propojení dvou elektrických zařízení
  • Jednoduchá montáž

Oblasti použití

  • Vnitřní použití
  • LAN připojení
  • Zapojení v rozvaděčích

Vlastnosti výrobku

  • Dobrá flexibilita a snadná instalace ve stísněném prostoru
  • Odolný vůči plameni dle IEC 60332-1-2 2170139: odolný vůči plameni dle IEC 60332-1-2 a IEC 60332-3-24

Konstrukce

  • F/UTP: celkové stínění plastovou fólií kašírovanou hliníkem
  • SF/UTP: měděný oplet a stínění plastovoufólií kašírovanou hliníkem jako celkovéstínění
  • S/FTP: stínění párů plastovou folií kašírovanou hliníkem, celkové stínění měděným opletem
  • Vnější plášť z PVC nebo LSZH (šedá barva RAL 7035)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    4 x vnější průměr
  • Při pokládce: 8x vnější průměr

Střední vlnový odpor

  • 100 Ω ± 15%

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení: -20 °C až +60 °C
  • Pohyblivé použití: 0 °C až +50 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh 100 m; buben 500, 1000 m
  • Na vyžádání od nás obdržíte podrobný technický list. Uveďte konkrétní typ kabelu/rozměr.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.