2170127
ETHERLINE® LAN FLEX
Ethernetový kabel; Flexibilní, Pevné uložení; Cat.5e; F/UTP; PVC; šedá
UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.507,34 Kč
(2.507,34 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz (Cat. 5e) nebo do 600 MHz (Cat. 7).
- Splňuje požadavky na přenosové vlastnosti dle EIA/TIA-568 a TSB36, a dále podle ISO/IEC 11801/EN 50173 (třída spojení FA).
- Díky flexibilní konstrukci kabelu je určen pro použití tam, kde je omezený prostor.
- Snadnější konfekcionování než u pevných kabelů LAN.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH.
- K dispozici v různých variantách stínění.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Vhodný k montáži patch kabelů do délky kabelu 60 m.
- Na kabeláž budov a datových center.
- Vhodný pro všechny sítě LAN a ethernetové aplikace do 10GBase-T.