S/A-box, M12 porty, připojitelný přívodní kabel

S/A box, M12 porty, přívodní kabel/připojitelný přívodní kabel/připojitelný přívodní kabel konektory M23

Pasivní propojovací boxy s M12 porty a pevně připojeným přívodním kabelem ve zcela utěsněném pouzdru pro strukturované připojení snímačů a akčních členů

Vodotěsná Energetický řetěz Nároky na prostor Montážní čas Výroba strojů a zařízení Automatizace

cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku Délka m Počet portů Indikace stavu Základní jednotka Bázová cena
Senzor/aktor box, jeden signál na zásuvku
S trvale připojeným přívodním kabelem
22260010
AB-B4-M12-4-5,0PUR 5 4 ne
22260011
AB-B4-M12-4-10,0PUR 10 4 ne
22260014
AB-B8-M12-8-5,0PUR 5 8 ne
22260015
AB-B8-M12-8-10,0PUR 10 8 ne
22260018
AB-B4-M12L-4-5,0PUR 5 4 LED
22260019
AB-B4-M12L-4-10,0PUR 10 4 LED
22260970
AB-B6-M12L-6-5,0PUR 5 6 LED
22260022
AB-B8-M12L-8-5,0PUR 5 8 LED
22260023
AB-B8-M12L-8-10,0PUR 10 8 LED
Konfekcionovaný přívodní kabelu
22260005
AB-B4-M12-4-C - 4 ne
22260007
AB-B8-M12-8-C - 8 ne
22260001
AB-B4-M12L-4-C - 4 LED
22260003
AB-B8-M12L-8-C - 8 LED
M23 připojení
22260618
AB-B6-6-L-M23 - 6 LED
22260619
AB-B8-8-L-M23 - 8 LED
Senzor/aktor box, dva signály na zásuvku
S trvale připojeným přívodním kabelem
22260012
AB-B4-M12-8-5,0PUR 5 4 ne
22260013
AB-B4-M12-8-10,0PUR 10 4 ne
22260016
AB-B8-M12-16-5,0PUR 5 8 ne
22260017
AB-B8-M12-16-10,0PUR 10 8 ne
22260020
AB-B4-M12L-8-5,0PUR 5 4 LED
22260021
AB-B4-M12L-8-10,0PUR 10 4 LED
22260024
AB-B8-M12L-16-5,0PUR 5 8 LED
22260025
AB-B8-M12L-16-10,0PUR 10 8 LED
Konfekcionovaný přívodní kabelu
22260006
AB-B4-M12-8-C - 4 ne
22260008
AB-B8-M12-16-C - 8 ne
22260002
AB-B4-M12L-8-C - 4 LED
22260004
AB-B8-M12L-16-C - 8 LED
M23 připojení
22260621 AB-B8-16-M23 - 8 ne
22260620
AB-B8-16-L-M23 - 8 LED
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Cenově výhodná a racionální kabeláž ke snímačům/akčním členům
  • Namísto mnoha jednožilových vodičů je k řídicímu systému připojen jeden přívodní kabel
  • Hybridní kabel pro přenos dat a napájecího napětí

Vlastnosti výrobku

  • V provedení s pevně připojeným přívodním kabelem, montovatelným přívodním kabelem nebo M23 zásuvkou pro připojení
  • Senzor/aktor box, jeden nebo dva signály na zásuvku
  • M12 provedení pro rychlou montáž, LED diagnostika
  • Vhodný do energetických řetězů
  • Bez látek narušujících smáčení laku

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E75770

Konstrukce

  • Izolace žil z PVC
  • Vnější plášť z PUR, barva černá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 5.0 Class-Description: Passive sensor-actuator interface

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pasivní senzor/aktor distributor

Krytí

  • IP65/IP67 (M23 connection)
  • IP65/IP67/IP69

Teplota okolí (provozní)

  • -25 °C až +75 °C
    (M23 připojení) -30 °C až +90 °C
  • Pevné uložení: -40 °C až +90 °C
    Pohyblivé použití: -5 °C až +80 °C

Max. proudová zatížitelnost

  • 2 A

Proudová zatížitelnost portu

  • 4 A

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Unoccupied slots must be covered with protective caps - ArtNo. 22260606 (M8); 22260605 (M12).
  • Certifikáty UL zjistíte z datového listu.