EPIC® SENSOR CCR

Kulatý kabelový konektor, stíněný např. pro vedení senzor-aktor / PROFIBUS / CAN

Kabelová spojka se stupněm krytí IP67, připojovací technologie IDC, vhodné pro CAN / Profibus / kabelové spojení senzor-aktor, 360° stínění

Vodotěsná Rušivé signály Výroba strojů a zařízení Kompletterande automationskomponenter från Lapp

DeviceNet CANopen

Číslo výrobku Označení výrobku Počet pólů Průřez vodiče mm² Vnější průměr kabelu mm Jmenovité napětí UN V Základní jednotka Bázová cena
Kulatá kabelová spojka
21700641
AB-C5-CCR-SH 5 18.0 - 26.0 5.0 - 9.7 60
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Optimální EMC ochrana díky 360° stínění
  • Snadná instalace na místě díky technice rychlého připojení IDC

Oblasti použití

  • K prodloužení stávajícího kabelového systému
  • K opravě poškozených kabelů

Vlastnosti výrobku

  • 5pólová kulatá kabelová spojka
  • Stíněné provedení

Materiál

  • Materiál
    Kontakt: CuZn
    Povrch kontaktu: Ni/Au
    Matice: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
    Pouzdro: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný

Krytí

  • IP65/IP67

Teplota okolí (provozní)

  • -40 °C až +85 °C

Jmenovitý proud (A)

  • 4 A

  • DeviceNet je registrovaná obchodní značka sdružení uživatelů ODVA, USA.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.