EPIC® SENSOR vestvané konektory M12

Vestavný konektor M12 je variantou k připojení různých přístrojů a má standardizované rozhraní. Konektor je polohovatelný.

Vodotěsná Nároky na prostor Výroba strojů a zařízení Kompletterande automationskomponenter från Lapp

CULUS

Číslo výrobku Označení výrobku Počet pólů Upevňovací závit Jmenovité napětí UN V Základní jednotka Bázová cena
Zástrčka pro čelní montáž
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,5 4 M16 250
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,5 5 M16 60
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,5 4 M16 polohovatelná 250
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,5 5 M16 polohovatelná 60
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5 4 PG9 polohovatelná 250
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5 5 PG9 polohovatelná 60
Zástrčka pro zadní montáž
22260999 AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5 4 M12 250
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60
Zásuvka pro čelní montáž
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,5 4 M16 250
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,5 5 M16 60
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5 4 M16 polohovatelná 250
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5 5 M16 polohovatelná 60
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5 4 PG9 polohovatelná 250
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5 5 PG9 polohovatelná 60
Zásuvka pro zadní montáž
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Varianta k připojení různých přístrojů
  • Snadná montáž do přístrojů (např. rozvaděčů)
  • Připojitelný z vnější strany konektorem M12, uvnitř pouzdra jsou kontakty připojeny jednožilovými vodiči

Oblasti použití

  • Propojení zařízení a rozvaděčů

Vlastnosti výrobku

  • Upevňovací závit M12, M16 nebo PG9
  • Provedení pro čelní a zadní montáž
  • M12 konektor A-kódování, systém pro rychlé připojení
  • Bez látek narušujících smáčení laku
  • Verze pro zadní montáž zahrnuje upevňovací matici

Odkazy na normy / schválení

  • Číslo souboru UL: E249137

Konstrukce

  • Jednožilové vodiče s izolací z TPE , l = 0,5 m
  • Průřez vodičů: 0,34 mm²

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Class-Description: konektor snímač/akční člen

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: Senzor-aktor vestavný konektor

Materiál

  • Materiál kontaktu: CuZn
    Povrchový materiál kontaktu: Au

Krytí

  • IP 67

Teplota okolí (provozní)

  • Zástrčka/zásuvka
    -25 °C až +85 °C

Kódování

  • A - standard

Jmenovitý proud (A)

  • 4 A

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.