e-Shop
  • Kariéra
  • Zákaznické centrum (+420) 573 501 011
  • info@lappgroup.cz
  • Country Sites
  • cs
  • Jste přihlášeni jako : Max Mustermann

    Přihlášení Odhlášení
    • Obsah se nahrává
  • +420 573 501 011
  • Please note our privacy provisions
    Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
     logo ČESKÁ REPUBLIKA
    hledat
    cs
    Back
    Overview
    • Produkty
      • Online katalog/e-shop - nakupujte online
        • Připojovací a ovládací kabely
        • Systémy datové komunikace
        • Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET
        • Optické systémy přenosu dat
        • EPIC® průmyslové konektory
        • Kabelové vývodky
        • Systémy pro ochranu a vedení kabelů
        • Označovací systémy
        • Nářadí a příslušenství kabelů
        • Příloha
      • Vyhledávač produktů
        • Vyhledávač kabelů
        • Vyhledávač kabelové konfekce
        • Vyhledávač kabelových vývodek
        • Vyhledávač ochranných hadic pro kabely
        • Vyhledávač označovacích systémů
        • Vyhledávač konektorů
        • Vyhledávač servokonfekce
        • Konfigurátor spirálních kabelů
        • Konfigurátor proudové zátěže kabelů
        • ÖLFLEX® CONNECT CHAIN konfigurátor
      • Vyhledávání alternativy Lapp
    • Kabelové systémy
      • Kabelové svazky
      • Servokonfekce
        • Servokonfekce skladem
        • Jak se vyrábí servokonfekce?
        • Vyhledávač servokonfekce
      • Energetické řetězy
      • Perforované kabelové žlaby
    • Obory
      • Průmyslová komunikace
        • Průmyslový ethernet
        • Provozní sběrnice
        • Robotika
      • Výroba strojů a zařízení
        • Rozváděče
        • Výtahy a manipulační technika
      • Kolejová vozidla
        • Kabely dle EN 50200
        • Reference
      • Automobilový průmysl
        • E-mobilita
      • Obnovitelné zdroje
        • Fotovoltaika
        • Větrné elektrárny
      • Metalurgie
      • Osvětlovací technika
      • Potravinářský a nápojový průmysl
        • Bezpečně a spolehlivě v potravinářství díky kabelům a příslušenství made by Lapp
      • Energetika
      • Instalace budov
    • Služby
      • Vyhledávače a konfigurátory
        • Vyhledávač kabelů
        • Vyhledávač kabelů pro průmyslový ethernet
        • Vyhledávač konektorů
        • Vyhledávač kabelových vývodek
        • Vyhledávač ochranných hadic pro kabely
        • Vyhledávač označovacích systémů
        • Vyhledávač kabelové konfekce
        • Vyhledávač servokonfekce
        • Konfigurátor spirálních kabelů
        • Konfigurátor proudové zátěže kabelů
        • Konfigurátor energetických řetězů
        • Konfigurátor pouzder konektorů
        • Konfigurátor kabelových vozíků
      • Online nástroje
        • Online katalog/e-shop - nakupujte online
        • SCAN2LAPP
        • EDI - Elektronická výměna dat
        • 3D modely produktů
        • Knihovny pro projektanty
        • Odborný lexikon
      • Projektový business
        • Kabely pro napětí od 10 do 30 kV
        • Reference
      • Kvalita
        • Certifikáty
        • Politika kvality
        • Environmentální politika
        • Energetická politika
      • Logistika
        • Přepravní informace
        • Balení a skladování
        • Logistika v číslech
        • Projektový business
        • On-site HUB
        • SpinOff - mobilní zařízení
      • Standardní délky kabelů
      • Rozbalujeme
      • Ke stažení
        • Hlavní katalog CZ
        • ETHERLINE® ACCESS pokyny k instalaci
        • Katalogy a letáky CZ
        • Katalogy a letáky EN
        • Výběrové tabulky
        • Výběrové formuláře
        • Pokyny k montáži a návody k obsluze
        • Software pro označování
        • Certifikace
        • SILVYN® CHAIN - Technický průvodce energetickými řetězy
      • Vývoj hodnoty Cu
      • Objednat katalogy
    • Aktuality
      • COVID-19 aktuální informace
        • FAQ - často kladené dotazy ohledně COVID-19
        • Koronavirus: LAPP LA EMEA pracuje pro Váš úspěch 16.04.2020
      • Produktová videa
      • Produktové novinky
        • Odvíjecí paleta LAPP Champion
      • Veletrhy
        • Czech Raildays 2019
        • AMPER 2016
        • AMPER 2015
        • MSV 2014
        • AMPER 2014
        • ELOSYS 2013
        • AMPER 2013
      • Tiskové zprávy
        • Tiskové zprávy 2019
        • Tiskové zprávy 2018
        • Tiskové zprávy 2017
        • Tiskové zprávy 2016
        • Tiskové zprávy 2015
      • Média
        • Média 2020
        • Média 2019
        • Média 2018
        • Média 2017
        • Archiv médií
    • O nás
      • Kontakty
        • LAPP Czech Republic s.r.o.
        • Najděte si svoji kontaktní osobu
        • Zákaznické centrum
        • Obchodní oddělení a Projektový management
      • Kariéra
      • Skupina LAPP
        • O LAPPu
        • LAPP v ČR a SR
        • Rodina Lapp
        • Cesta k úspěchu
        • Naše image
        • Sociální politika
        • Etický kodex
      • Reference
      • Naše značky
      • Firemní školka OSKÁREK
      • Lokace v ČR a SR
    • MŮJ LAPP
      • Moje výhody
      • Registrace
      • Přihlášení
      • Zapomněli jste heslo?
      • Nákupní koš
      • Akce a slevy LAPP
        • Získejte 2 % slevu na každou objednávku!
      • Nápověda
        • Akce na LAPP e-SHOPu
        • Zařazení dle celního sazebníku
        • Často kladené otázky (FAQs)
        • Obchodní podmínky internetového obchodu
        • Import a export CSV objednávek
        • Průvodce LAPP e-SHOPem

    Jste přihlášeni jako : Max Mustermann

    Nákupní košíkBasket 0
    LOGIN

    hledat :

    1. LAPP Czech Republic s.r.o.
    2. Produkty
    3. Online katalog/e-shop - nakupujte online
    4. Systémy datové komunikace
    5. Kabeláž snímač/akční člen
    6. M12 silový konektor (T-kódování)

    Produkty

    • Online katalog/e-shop - nakupujte online

      • Systémy datové komunikace

        • Kabeláž snímač/akční člen

          • Pro pevné uložení a vysoce flexibilní použití

          • M8 konfekcionované kabely

          • M8 konektory a stěnové průchodky

          • M12 konfekcionované kabely

          • M12 konfekcionované kabely pro Food & Beverage

          • M12 konektory a příslušenství

          • M12 konektory a příslušenství

          • Ventilové konektory

          • Y-konektory

          • Distribuční boxy

          • Příslušenství pro distribuční boxy

          • M12 silové konfekcionované kabely (A-kódování)

          • M12 silový konektor (T-kódování)

            • EPIC® POWER M12 60V

            • EPIC® POWER M12 konektory pro čelní montáž na panel

    • Vyhledávač produktů

    • Vyhledávání alternativy Lapp

    Vyhledávač produktů

    Vyhledávač kabelů

    Vyhledávač kabelové konfekce

    Vyhledávač kabelových vývodek

    Vyhledávač ochranných hadic pro kabely

    Vyhledávač označovacích systémů

    Vyhledávač konektorů

    Vyhledávač servokonfekce

    Konfigurátor proudové zátěže kabelů

    Konfigurátor spirálních kabelů

    ÖLFLEX® CONNECT CHAIN konfigurátor

    M12 silový konektor (T-kódování)

    Konektor M12 s DC napájením s kódováním T a pro individuální použití (60 V/12 A). Pro snadné a individuální připojení automatických zařízení.

    • EPIC® POWER M12 60V
    • EPIC® POWER M12 konektory pro čelní montáž na panel

    Vyhledávač produktů

    Vyhledávač kabelů

    Vyhledávač kabelové konfekce

    Vyhledávač kabelových vývodek

    Vyhledávač ochranných hadic pro kabely

    Vyhledávač označovacích systémů

    Vyhledávač konektorů

    Vyhledávač servokonfekce

    Konfigurátor proudové zátěže kabelů

    Konfigurátor spirálních kabelů

    ÖLFLEX® CONNECT CHAIN konfigurátor

    Záložky

    • Produkty
    • Kabelové systémy
    • Obory
    • Služby
    • Aktuality
    • O nás
    • MŮJ LAPP

    Skupiny produktů

    • Připojovací a ovládací kabely
    • Systémy datové komunikace
    • Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET
    • Optické systémy přenosu dat
    • EPIC® průmyslové konektory
    • Kabelové vývodky
    • Systémy pro ochranu a vedení kabelů
    • Označovací systémy
    • Nářadí a příslušenství kabelů
    • Příloha

    Aplikace

    • Průmyslová komunikace
    • Výroba strojů a zařízení
    • Kolejová vozidla
    • Automobilový průmysl
    • Obnovitelné zdroje
    • Metalurgie
    • Osvětlovací technika
    • Potravinářský a nápojový průmysl
    • Energetika
    • Instalace budov

    Rychlé odkazy

    • Kariéra
    • Kontakty
    • Objednat katalog
    • Vyhledávače a konfigurátory
    • Online nástroje
    • Ke stažení
    © 2021 www.lappgroup.com Impresum  Mapa stránek  VOP  Politika ochrany dat | Cookie Settings
    print to top
    Facebook LinkedIn

    Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

    to top


    • Impresum

    • Mapa stránek

    • VOP

    • Politika ochrany dat

    © 2021 www.lappgroup.com | Cookie Settings

    Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

    Přihlášení


    Zapomněli jste heslo?

    Registrace