Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
EPIC® POWER M12 630V Panel base circular connector
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
corrosion resistantcold resistance

EPIC® POWER M12 630V Panel base

Vestavné pouzdro; M 12 power; M 20; M12 kódování S; Kolík; Počet kontaktů: 3+PE; Pro průřez (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²;

EPIC® POWER M12 G4 M20 3+PE M

44423144

Přidat do porovnání produktů

Cena

453,14 Kč

(45.313,63 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Standardní verze M20 se šroubovacími kontakty
  • Malá verze M16 s předem zapojenými kabely
  • Vysoce kvalitní pozlacené kontakty

Použití

  • Napájení malých zařízení
  • pro jednofázové kabely nebo třífázové kabely bez nulového vodiče (N)