S/A-vestavné konektory M8

Vestavný konektor M8 je vhodný do panelu s integrovanými jednožilovými vodiči. Využijete jej například v automatizační technice nebo ve strojírenství.

Vodotěsná Nároky na prostor Výroba strojů a zařízení Automatizace

Číslo výrobku Označení výrobku Počet pólů Jmenovité napětí UN V Základní jednotka Bázová cena
Panelová zástrčka
22260100
AB-C3-M8MS-0,5 3 60
22260101
AB-C4-M8MS-0,5 4 30
Panelová zásuvka
22260102
AB-C3-M8FS-0,5 3 60
22260103
AB-C4-M8FS-0,5 4 30
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Varianta k připojení různých přístrojů
  • Snadná montáž do přístrojů (např. rozvaděčů)

Oblasti použití

  • Propojení zařízení a rozvaděčů

Vlastnosti výrobku

  • Upevňovací závit M8
  • Provedení pro čelní montáž na panel
  • Bez látek narušujících smáčení laku

Konstrukce

  • Jednožilové vodiče s izolací z TPE , l = 0,5 m
  • Průřez žíly: 0,25 mm²

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Class-Description: konektor snímač/akční člen

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: Senzor-aktor vestavný konektor

Materiál

  • Materiál kontaktu: CuSn
    Povrchový materiál kontaktu: Ag

Krytí

  • IP 67

Teplota okolí (provozní)

  • Zástrčka/zásuvka
    -25 °C až +85 °C

Kódování

  • A - standard

Jmenovitý proud (A)

  • 4 A

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.