UNITRONIC® SENSOR FD

Vysoce flexibilní kabel pro snímače/akční členy pro použití v energetických řetězech, bez halogenů

Kabely pro připojení snímačů/akčních členů v náročných prostředích. Pro použití v energetických řetězech, bez halogenů, k připojení ke konektorům M8, M12.

Pro zvýšené mechanické namáhání a drsné provozní podmínky

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Odolnost proti plameni Bez halogenů Mechanická odolnost Energetický řetěz UV odolný

CE RU

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průřez mm² Vnější průměr [mm] Materiál žíl/vnějšího pláště Barva Hmotnost mědi kg/km Základní jednotka Bázová cena
UNITRONIC® SENSOR FD
7038867
Lif9Y11Y 5 x 0,25 4,7 PP/PUR černá 12
7038868
Lif9Y11Y 8 x 0,25 5,9 PP/PUR černá 19
7038864
Lif9Y11Y 3 x 0,34 4,6 PP/PUR černá 9,8
7038865
Lif9Y11Y 4 x 0,34 4,7 PP/PUR černá 13
UNITRONIC® SENSOR FD stíněný
7038885
Lif9YC11Y 3 x 0,34 4,3 PP/PUR černá 19,1
7038886
Lif9YC11Y 4 x 0,34 4,6 PP/PUR černá 23,5
7038887
Lif9YC11Y 5 x 0,34 5 PP/PUR černá 27,5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Provedení pro vysoce flexibilní použití
  • Odolnost proti oděru
  • Odolný proti opotřebení
  • Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům

Oblasti použití

  • Automatizační technika
  • Kabeláž snímačů/akčních členů
  • Výroba strojů a zařízení
  • Montážní a výrobní linky

Vlastnosti výrobku

  • Odolnost proti UV záření
  • Bez halogenů dle VDE 0472-815
  • flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
  • Vhodný do energetických řetězů
  • Konstruován pro 4 milióny cyklů střídavých ohybů a dráhy pojezdu do 10 m

Odkazy na normy / schválení

  • UL AWM Style 20549

Konstrukce

  • Lanko z velmi jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil: PP
  • Barevný kód:
    3pinový: bn, bu, bk
    4pinový: bn, wh, bu, bk
    5pinový: bn, wh, bu, bk, gy
    8pinový: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd
  • Vnější plášť z PUR, barva černá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: flexibilní kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibilní kabel

Špičkové provozní napětí

  • 300 V (ne pro silnoproudé účely)

Konstrukce vodiče

  • Z velmi jemných drátů dle VDE 0295 tř. 6/IEC 60228 tř. 6

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    5x vnější průměr
  • Pohyblivé použití:
    10 x vnější průměr

Teplotní rozsah

  • Příležitostně pohyblivé použití: -25 °C až +80 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: plná cena. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Další varianty sestavení na vyžádání.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.