UNITRONIC® SENSOR
Flexibilní kabely pro připojení snímačů / akčních členů
Kabely v metráži pro snímače / akční členy pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití. Pro připojení ke konektorům M8, M12.
- Snadná příprava instalace
- UL recognized (LifYY A)
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Velmi jednoduché provedení vodiče (tratě, hadice, rozvaděče)
- Snadné odizolování a odpláštění
- Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
Oblasti použití
- Automatizační technika
- Kabeláž snímačů/akčních členů
Vlastnosti výrobku
- Barevně značené žil dle DIN EN 50044
- Černé provedení: UV odolné
- Pro vyšší mechanické namáhání (LifY11Y/Desina)
Odkazy na normy / schválení
- UL recognized (LifYY A)
Konstrukce
- Lanko z velmi jemných holých měděných drátů
- Izolace žil z PVC
- Barevný kód:
3žilový: hnědá, modrá, černá
4žilový: hnědá, bílá, modrá, černá
5žilový: hnědá, bílá, modrá, černá, šedá - DESINA 4x0,34: BN, WH, BU, BK
- Vnější plášť: PVC nebo PUR
- Barva pláště: černá (RAL 9005)
- DESINA: žlutá (RAL 1021)
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class-Description: flexibilní kabel
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Flexibilní kabel
-
Špičkové provozní napětí
- 300 V (ne pro silnoproudé účely)
-
Konstrukce vodiče
- Z velmi jemných drátů dle VDE 0295 tř. 6/IEC 60228 tř. 6
-
Minimální poloměr ohybu
- Pohyblivé použití:
15x vnější průměr - Pevné uložení:
8 x vnější průměr -
Teplotní rozsah
- PVC/PVC:
Pevné uložení: -40 °C až +80 °C
Pohyblivé použití: -5 °C až +80 °C - PVC/PUR:
Pevné uložení: -30 °C až +80 °C
Pohyblivé použití: -10 °C až +80 °C -
- Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
- Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
- Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.