UNITRONIC® SENSOR ventilový konektor, volný konec kabelu

UNITRONIC® SENSOR ventilový konektor, volný konec kabelu

Sada kabelů snímačů/akčních členů, ventilový konektor, PUR, bez halogenů, 3pinový, s LED diagnostikou, typ A, typ B, typ C, IP65/IP67

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Montážní čas Nároky na prostor Energetický řetěz Vodotěsná

Číslo výrobku Označení výrobku Počet pólů Délka m LED Jmenovité napětí UN V Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Ventilový konektor typ A (18 mm)
22260584
AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260576
AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260577
AB-C3-10,0PUR-A-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventilový konektor typu A (18 mm) pro tlakový spínač
22260589
AB-C5-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 LEDs 24 1
22260590
AB-C5-5,0PUR-AD-2L 5 5 2 LEDs 24 1
22260591
AB-C5-10,0PUR-AD-2L 5 10 2 LEDs 24 1
Ventilový konektor typ B (10 mm)
22260585
AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260578
AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260579
AB-C3-10,0PUR-B-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventilový konektor typ BI (11 mm)
22260586
AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260580
AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260581
AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventilový konektor typ C (8 mm)
22260587
AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260582
AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260583
AB-C3-10,0PUR-C-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventilový konektor typ CI (9,4 mm)
22260588
AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260574
AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260575
AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
  • Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
  • Rychlá a snadná identifikace chyb

Vlastnosti výrobku

  • Vhodný do energetických řetězů
  • S ochranným obvodem (dioda Z), PE-přemostěný (kromě typu AD)
  • Se stavovým LED indikátorem (žlutá) s přepínáním zobrazení stavu (2 LED indikátory, červená/zelená)
  • Kabely jsou vybaveny nosičem pro označení
  • Bez látek narušujících smáčení laku

Konstrukce

  • Konstrukce kabelu:
    3 x 0,5 mm²
    5 x 0,5 mm²
  • Barevný kód: černé žíly s číslováním + zelená/žlutá
  • Vnější plášť z PUR, bez halogenů, černý
  • Vnější průměr:
    4,5 mm (3pól.)
    5,3 mm (5pól.)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Konfekcionovatelný senzor/aktor kabel

Materiál

  • Materiál kontaktu: CuSn
    Povrchový materiál kontaktu: Ag

Krytí

  • IP65/IP67

Teplota okolí (provozní)

  • Ventilový konektor: -20 °C až +85 °C
  • Pevné uložení -40 °C až +80 °C
    Pohyblivé -20 °C až +80 °C

Jmenovitý proud (A)

  • 4 A

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: vč. ceny mědi. Ohledně definice a vyčíslení přirážek spojených s cenami mědi viz příloha katalogu T17.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.