UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Vysoce flexibilní sběrnicové kabely DeviceNet založeny na technologii CAN

DeviceNet spojuje snímače, pohony a PLC. Založeno na technologii. Schválení UL/CSA. Teplotní rozsah od -40 °C do +80 °C

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Odolnost proti plameni Bez halogenů Energetický řetěz UV odolný

UL DeviceNet

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průřez AWG Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
PUR
2170344
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 94 184
2170345
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6,9 33,4 67,7
PVC
2170346
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 94 195
2170347
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 6,9 33,4 69,8
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Pro vysoce flexibilní použití
  • DeviceNet™ propojuje navzájem průmyslová zařízení (např. koncové spínače, fotoelektrické spínače, ventilové terminály, startéry motorů, pohony, PLC atd.)

Vlastnosti výrobku

  • Vychází z osvědčené technologie CAN
  • Maximální délky kabelu segmentů sběrnice závisí na rychlosti přenosu dat a na tloušťce kabelu
  • Další informace viz technický list
  • Verze PUR (P): Bezhalogenová
    verze PVC (Y): Odolný vůči šíření plamene (UL FT4)
  • Odolný proti UV záření (změna barevného odstínu časem není vyloučena)

Odkazy na normy / schválení

  • PUR: s aprobací UL/CSA (CMX)
  • PVC: UL/CSA CMG 75 °C FT4, odolný proti olejům a slunečnímu záření, při 2170346 také PLTC

Konstrukce

  • Izolace žil z polyetylenu (PE)
  • Vnější plášť z polyuretanu (PUR) nebo z polyvinylchloridu (PVC)

Klasifikace ETIM 5

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Kód značení žil

  • Datový pár: světle modrá + bílá
  • Napájení: červená + černá

Provozní kapacita

  • (800 Hz): max. 39,8 nF/km

Špičkové provozní napětí

  • 300 V (ne pro silnoproudé účely)

Odpor vodiče

  • THICK (smyčka): max. 45 Ohm/km
  • THIN (smyčka): max. 180 Ohm/km

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení: 7,5x vnější průměr
  • Pohyblivé použití:
    15x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 2000 V

Charakteristická impedance

  • 120 Ohm

Teplotní rozsah

  • PUR: -40 °C až +80 °C
  • PVC: -10 °C až +80 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • DeviceNet je registrovaná obchodní značka sdružení uživatelů ODVA, USA.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.