EPIC® DATA PB Sub-D FC

PROFIBUS konektor Fast Connect

Zástrčka PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, integrovaný ukončovací rezistor, LED diagnostika/rozhraní, výstup kabelu: 35°/90°/180°

  • Nové svorky IDC jsou vhodné pro plné a lankové jádro ( verze s výstupem kabelu 90° a 180°)
  • Verze s 2. rozhraním Sub-D
  • Volitelně s LED diagnostikou

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Montážní čas Nízká hmotnost Nároky na prostor

cRUus PROFIBUS

Číslo výrobku Označení výrobku PG-Interface Diagnostika LED Základní jednotka Bázová cena
Konektory EPIC® Data PROFIBUS s 35° výstupem kabelu pro plné jádro/lanko ze 7 drátů
21700511
ED-PB-35-FC ne ne
21700513
ED-PB-35-PG-FC ano ne
Konektory EPIC® Data PROFIBUS s 35° výstupem kabelu pro lanko ze 7 nebo 19 drátů
21700514
ED-PB-35-FC-FLEX ne ne
21700515
ED-PB-35-PG-FC-FLEX ano ne
Konektory EPIC® Data PROFIBUS s 90° výstupem kabelu pro plné jádro/lanko ze 7 nebo 19 drátů
21700502
ED-PB-90-FC ne ne
21700501
ED-PB-90-PG-FC ano ne
21700547
ED-PB-90-LED-FC ne ano
21700546
ED-PB-90-PG-LED-FC ano ano
Konektory EPIC® Data PROFIBUS s axiáním (180°) výstupem kabelu pro plné jádro/lanko ze 7 nebo 19 drátů
21700544
ED-PB-AX-FC ne ne
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Rychlá instalace technologií Fast Connect (FC)
  • senzor/ ac
  • Bez volných dílů
  • Vizuální kontrola připojení sběrnice
  • Integrovaný přepínač ukončovacího odporu

Vlastnosti výrobku

  • Plně kompatibilní se standardy na trhu
  • Maximální přenosová rychlost 12 Mbit/s
  • Odběr proudu max. 12,5 mA (s LED diagnostikou 35 mA)
  • Provozní napětí 4.75 - 5.25 V DC (napájeno z koncového zařízení)
  • Přepnutím ukončovacího odporu do polohy "ON", dojde k odpojení výstupního sběrnicového kabelu

Odkazy na normy / schválení

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560

Konstrukce

  • Sub-D zástrčka, 9pólová, upevňovací šrouby 4-40 UNC
  • Zlepšení elektromagnetické kompatibility (EMC) díky použití pokoveného pouzdra
  • Pro vnější průměr kabelu 8 mm
  • (-PG) S přídavným programovacím/diagnostickým rozhraním:
    D-Sub zásuvka, 9pólová
  • LED diody indikují:
    provoz sběrnice - zelená
    přenos dat - modrá
    ukončovací odpor - oranžová

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Konektor D-Sub

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Konektor D-Sub

Rozměry

  • 95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°
    72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (DxŠxV)

Druh připojení

  • Rychlé připojení

Krytí

  • IP 20

Ukončovací odpor

  • 150 Ω

Rozhraní

  • Dutinka Sub-D, 9 pinů
    PROFIBUS FC standardní kabel, Ø 0,64 mm

Přípustné okolní podmínky

  • Provozní teplota: -25 °C až +85 °C
  • *Maximální teplota okolí dle UL je 60 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.