EPIC® DATA PB Sub-D FO

PROFIBUS konektor (s optickým rozhraním)

Datový konektor D-Sub (9pinový) pro PROFIBUS DP, podle IEC 61158, IEC 61784, s optickým rozhraním a funkcí repeater, pro optická vlákna (POF a PCF)

PROFIBUS repeater s intergrovaným optickým rozhraním

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Montážní čas Nízká hmotnost Nároky na prostor

CE PROFIBUS

Číslo výrobku Označení výrobku PG-Interface Diagnostika LED Základní jednotka Bázová cena
s 90° výstupem kabelu
Pro HFBR konektor
21700568
ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 ano ano
Pro SMA konektor
21700569
ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 ano ano
Pro BFOC(ST) konektor
21700570
ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 ano ano
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Snadné pokrytí velkých vzdáleností (POF 65 m / PCF 250 m)
  • Úspora nákladů díky snadné instalaci (Plug & Play)
  • Galvanické oddělení pro případ rozdílů potenciálů v síti PROFIBUS
  • Pro EMC náročná prostředí
  • Integrovaný opakovač: obnova datového signálu (znovuvytvoření náběžných a sestupných hran, zesílení)

Vlastnosti výrobku

  • Max. vzdálenost:
    POF vlákno: 65 m
    PCF vlákno: 250 m
  • Diagnostika LED (modrá, zelená, červená, žlutá)
  • Integrovaný přepínač ukončovacího odporu
  • Odběr proudu ca 100 mA
  • Provozní napětí 5,0 V DC (napájeno z koncového zařízení)

Odkazy na normy / schválení

  • IEC 61158, IEC 61784

Konstrukce

  • Sub-D zástrčka, 9pólová, upevňovací šrouby 4-40 UNC
  • Zlepšení elektromagnetické kompatibility (EMC) díky použití pokoveného pouzdra
  • (-PG) S přídavným programovacím/diagnostickým rozhraním:
    D-Sub zásuvka, 9pólová
  • Externí napájení 24 V není nutné
  • Připojení optického kabelu (POF nebo PCF)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Konektor D-Sub

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Konektor D-Sub

Rozměry

  • 64 mm x 40 mm x 17 mm
    (DxŠxV)

Krytí

  • IP 20

Rozhraní

  • Dutinka Sub-D, 9 pinů
    optický vodič: POF / PCF, 650 nm

Přípustné okolní podmínky

  • Provozní teplota: 0 °C až +60 °C

  • Vhodné optické konektory (POF) součástí
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Poznámka: jednen optický spoj vyžaduje 2 moduly