UNITRONIC® BUS PB Yv

Kabel PROFIBUS se zesíleným vnějším PVC pláštěm pro instalaci venku/do země

Bus kabel pro PROFIBUS-DP, -FMS a FIP. Robustní, odolný vůči UV a počasí. Teplotní rozsah od -40 °C do +80 °C

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Petrochemie Solární energie Vhodný pro venkovní použití Mechanická odolnost UV odolný

PROFIBUS

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průměr jádra mm Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Pro venkovní použití a uložení do země
2170223
UNITRONIC® BUS PB Yv 1 x 2 x 0.64 9,4 30,1 106
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Robustní, odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům
  • Tyto sběrnicové kabely mohou být používány jak pro PROFIBUS-DP a PROFIBUS-FMS, tak také pro FIP

Oblasti použití

  • PROFIBUS DP (ve shodě s DIN 19245 a EN 50170, např. pro SIEMENS SIMATIC® NET, také pro FIP - Factory Instrumentation Protocol)

Vlastnosti výrobku

  • Zesílený vnější plášť z PVC

Konstrukce

  • Plné jádro z holého měděného drátu
  • Izolace žil z PE (O2YS)
  • Celkové stínění měděným opletem a hliníkem kašírovanou plastovou fólií
  • Vnější plášť: zesílený PVC (černý)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Provozní kapacita

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Špičkové provozní napětí

  • (ne pro silnoproudé účely)
    250 V

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení: jednorázově 75 mm
  • Pevné uložení: 150 mm

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 1500 V
  • Žíla/stínění: 1500 V

Charakteristická impedance

  • 150 ± 15 Ohm

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -5 °C až +50 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • SIMATIC® je registrovaná obchodní značka společnosti SIEMENS AG. FIP je registrovaná obchodní značka společnosti World FIP.
  • Společnost Lapp Kabel je členem sdružení uživatelů PROFIBUS (PNO).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.