UNITRONIC® BUS PB FD P A

Bezhalogenový kabel PROFIBUS - schválení UL/CSA

Bus kabel pro PROFIBUS-DP, -FMS a FIP. Schválený UL/CSA, bezhalogenový a s vylepšenou odolností vůči šíření plamene. Teplotní rozsah od -40 °C do +80 °C

A = Advanced
UL a CSA aprobace

Bez halogenů Odolnost proti olejům Energetický řetěz

UL PROFIBUS

Číslo výrobku Označení výrobku Počet párů a průměr jádra mm Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Vysoce flexibilní použití
2170822
UNITRONIC® BUS PB FD P A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 58
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Používá se všude tam, kde se požaduje kombinace vnějšího pláště s vlastnostmi podobnými polyuretanu, bezhalogenovosti a zvýšené odolnosti proti plameni
  • Tyto sběrnicové kabely mohou být používány jak pro PROFIBUS-DP a PROFIBUS-FMS, tak také pro FIP

Oblasti použití

  • PROFIBUS DP (ve shodě s DIN 19245 a EN 50170, např. pro SIEMENS SIMATIC® NET, také pro FIP - Factory Instrumentation Protocol)
  • Pro vysoce flexibilní použití (energetické řetězy, často se pohybující strojní součásti atd.)
  • Vhodný pro aplikace s namáháním na zkrut, které jsou typické pro smyčku ve větrných elektrárnách

Vlastnosti výrobku

  • Bez halogenů
  • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
  • Odolnost proti olejům
  • Na základě uvedených přenosových rychlostí v souladu se specifikacemi PNO lze použít maximální délky kabelů pro segment sběrnice
    (typ kabelu A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Odkazy na normy / schválení

  • Aprobace: UL/CSA typ CMX podle UL 444 a CSA C22.2 č.214

Konstrukce

  • Lanko z jemných holých měděných drátů
  • Izolace žil z PE (O2YS)
  • Celkové stínění měděným opletem a hliníkem kašírovanou plastovou fólií
  • Vnější plášť: PUR, fialová (RAL 4001)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Provozní kapacita

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Špičkové provozní napětí

  • (ne pro silnoproudé účely)
    250 V

Torzní aplikace ve větrnýchelektrárnách

  • TW-0 a TW-2, viz příloha T0

Minimální poloměr ohybu

  • 65 mm

Zkušební napětí

  • Žíla/žíla: 1500 V

Charakteristická impedance

  • 150 ± 15 Ohm

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé použití:
    -30 °C až +70 °C
  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
  • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
  • SIMATIC® je registrovaná obchodní značka společnosti SIEMENS AG. FIP je registrovaná obchodní značka společnosti World FIP.
  • Společnost Lapp Kabel je členem sdružení uživatelů PROFIBUS (PNO).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.