2170495
Sběrnicový kabel; PROFIBUS DP; Vlečný řetěz; jmenovitá charakteristická impedance: 150; PUR; fialová
UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.879,95 Kč
(29.759,90 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tyto sběrnicové kabely mohou být používány jak pro PROFIBUS-DP a PROFIBUS-FMS, tak také pro FIP
- Používá se všude tam, kde se požaduje kombinace vnějšího pláště s vlastnostmi podobnými polyuretanu, bezhalogenovosti a zvýšené odolnosti proti plameni
- Pro vysoce flexibilní použití (energetické řetězy, často se pohybující strojní součásti atd.)
Použití
- PROFIBUS DP (ve shodě s DIN 19245 a EN 50170, např. pro SIEMENS SIMATIC® NET, také pro FIP - Factory Instrumentation Protocol)