Koaxiální kabely RG

Pevná instalace a podmíněné flexibilní použití v suchých či vlhkých interiérech a venkovních prostorech. Teplotní rozsah od -55 °C do +250 °C

Výroba strojů a zařízení Vhodný pro venkovní použití Odolnost proti horku Odolný proti chladu UV odolný

Fire

Číslo výrobku Označení výrobku Charakteristická impedance ohmů Kapacita pF/m Rychlost šíření (%) Provozní napětí 50 Hz ef. kV Zkušební napětí (kV) Materiál vnitřního vodiče Vnitřní průměr mm Dielektrický materiál Dielektrikum průměr Materiál vnějšího vodiče Vnější plášť Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Charakteristická impedance 50 Ohm
2170000
RG-58 C/U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 5 CuLivz 0,9 PE 2,95 Cvz PVC 4.95 19,1 38
2170001
RG-174 A/U 50 +/- 2 Ω 101 66 1,5 2 StCuLibl 0,48 PE 1,52 Cvz PVC 2.8 5,4 12
2170002
RG-178 B/U 50 +/- 2 Ω 95 70 0,7 2 StCuLivs 0,3 PTFE 0,86 Cvs FEP 1.91 4,4 9
2170003
RG-188 A/U 50 +/- 2 Ω 95 70 1,5 2 StCuLivs 0,51 PTFE 1,52 Cvs PTFE 2.76 8,3 17,5
2170005
RG-213 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLibl 2,25 PE 7,25 Cbl PVC 10.3 75,8 157
2170006
RG-214 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLivs 2,25 PE 7,25 CvsCvs PVC 10.8 117,8 207
2170007
RG-223 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 3 CuMvs 0,89 PE 2,95 CvsCvs PVC 5.5 38,5 60
Charakteristická impedance 75 Ohm
2170016
RG-6 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 2 5 StCuMbl 0,72 PE 4,7 Cbl PVC 8.4 72 120
2170009
RG-11 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivz 1,2 PE 7,3 Cbl PVC 10.3 55,5 140
2170011
RG-11 A/U outdoor 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivz 1,2 PE 7,3 Cbl PVC 12.1 55,5 170
2170012
RG-59 B/U 75 +/- 3 Ω 67 66 1,7 7 StCuMbl 0,6 PE 3,7 Cbl PVC 6.15 25 57
2170010
RG-187 A/U 75 +/- 3 Ω 65 70 1,5 2 StCuLivs 0,31 PTFE 1,52 Cvs PTFE 2.8 7,3 17
Charakteristická impedance 93 Ohm
2170008
RG-62 A/U 93 +/- 5 Ω 43 75 0,8 2 StCuMbl 0,65 dutý PE 3,7 Cbl PVC 6.15 26 52
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Koaxiální kabely jsou vhodné pro nezkreslený přenos signálů s velkou šířkou pásma
    a nízkým útlumem
  • Vysoké frekvence

Oblasti použití

  • Pro pevné a omezeně pohyblivé použití v suchých a vlhkých prostorech, jakož i venku při pevném uložení
  • Pro rádiové a počítačové systémy stejně jako pro celou oblast vysokofrekvenčních technologií a elektroniky

Vlastnosti výrobku

  • Odolnost proti plameni

Konstrukce

  • Koaxiální kabely jsou díky své konstrukci velmi odolné vůči externím rušivým vlivům

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Class-Description: Coaxial cable

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koaxiální kabel

Dielektrická konstanta

  • - polyetylen (PE) 2,3
    - pěnový polyethylen (PE-ho) 1,5
    - polytetrafluoretylen (PTFE) 2,1

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení:
    6x vnější průměr

Předpisy a schválení

  • Podobné, jako MIL-DTL17 H

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení: Vnější plášť PE: -40 °C až +80 °C
  • Pevné uložení: Vnější plášť PVC: -40 °C až +80 °C
    Pevné uložení: fluoroplast: -55 °C až +250 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.