Vícenásobný koaxiální kabel RG 59 B/U

Tím se ušetří náklady a opatření na montáž. Dvě vlákna, vnější plášť PVC. Teplotní rozsah od -40 °C do +80 °C

Fire

Číslo výrobku Počet jednotlivých kabelů x typ RG Vnější průměr mm Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Charakteristická impedance 75 Ohm
2170056
2 x RG 59 B/U 6.5 x 13 50 116
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Vícenásobný koaxiální kabel RG 59 B/U se používá jako přívodní kabel k obrazovkám u prostorově rozsáhlých zařízení, aby se zabránilo hromadění samostatných kabelů při paralelním vedení na větší vzdálenosti
  • Úsporná montáž a větší mechanická ochrana citlivých samostatně uložených kabelů

Vlastnosti výrobku

  • Vícenásobné koaxiální kabely usnadňují pokládku oproti pokládce samostatných kabelů

Konstrukce

  • 2 x samostatný koaxiální kabel typu RG 59 B/U
  • Dvojlinka
  • Plášť z PVC
  • Barva černá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Class-Description: Coaxial cable

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koaxiální kabel

Na základě

  • Podobné, jako MIL specifikace MIL-DTL17 H

Minimální poloměr ohybu

  • Pevné uložení: 15x vnější průměr

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení: -40°C až +80°C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.